请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
指示灯/操作方法 | ||
---|---|---|
类型 | 数字显示 | |
数字位数 | 7 | |
显示值 | 数字高度 4 mm | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 230 V AC ±10% | |
功耗 | 0,9 VA | |
输入 | ||
脉冲长度/脉冲间隔 | 50 ms / 50 ms | |
计数频率 | 10 Hz | |
环境条件 | ||
环境温度 | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
相对湿度 | ≤ 80 % (无凝露) | |
机械规格 | ||
连接 | 柔性导线 AWG 22 150 mm 长 |
|
质量 | 18 g | |
尺寸 | 32 mm x 15 mm x 36 mm | |
安装 | 定位弹簧 | |
使用寿命 | > 50 x 106 脉冲 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210301 |
ECLASS 10.0.1 | 27210301 |
ECLASS 9.0 | 27210301 |
ECLASS 8.0 | 27210301 |
ECLASS 5.1 | 27210301 |
ETIM 7.0 | EC002300 |
ETIM 6.0 | EC002300 |
ETIM 5.0 | EC000677 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |
Product category / 产品类的 | 计数器 |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7246 | ALL | 109 KB |