|
| |
产品 |
|
|
该产品'DA5-IU-C'已加入您的查看列表。
该产品'DA5-IU-C'已在您的查看列表中。
|
明亮、高对比度的 5 位 LED 指示器, 前导零消除, 可调小数点, 最大值和最小值显示, 具有详细刻度的集成计数器, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 尺寸: 48 mm x 24 mm x 65 mmfa |
|
|
|
该产品'DA6-IU-2K-C'已加入您的查看列表。
该产品'DA6-IU-2K-C'已在您的查看列表中。
|
2 个可调阈值, 2 路继电器输出, 通过按键操作, 可通过 12 个内插点进行特征编程, 重置输出、自动、手动或使用外部信号, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 继电器: 转换触点, 尺寸: 96 mm x 48 mm x 102 mmfa |
|
|
|
该产品'DA6-IU-2K-V'已加入您的查看列表。
该产品'DA6-IU-2K-V'已在您的查看列表中。
|
2 个可调阈值, 2 路继电器输出, 通过按键操作, 可通过 12 个内插点进行特征编程, 重置输出、自动、手动或使用外部信号, 工作电压: 90 ... 260 V AC, 继电器: 转换触点, 尺寸: 96 mm x 48 mm x 102 mmfa |
|
|
|
该产品'KT-LED-24-PT100-24VDC'已加入您的查看列表。
该产品'KT-LED-24-PT100-24VDC'已在您的查看列表中。
|
温度显示单位为 °C 或 °F, 分辨率高达 0.1 °C, 超亮大尺寸 LED 指示灯, RTD 类型 Pt100、Ni100 处于 2 线、3 线或 4 线模式, 电流隔离, 工作电压: 10 ... 30 V DC 电位隔离, 尺寸: 48 mm x 24 mm x 68.3 mmfa |
|
|
|
该产品'KT-LED-24-TC-24VDC'已加入您的查看列表。
该产品'KT-LED-24-TC-24VDC'已在您的查看列表中。
|
温度显示单位为 °C 或 °F, 分辨率高达 0.1 °C, 超亮大尺寸 LED 指示灯, 用于热电偶的 J、K 和 N, 电流隔离, 工作电压: 10 ... 30 V DC 电位隔离, 尺寸: 48 mm x 24 mm x 68.3 mmfa |
|
|
|
该产品'KT-LED-96-2R-24VDC'已加入您的查看列表。
该产品'KT-LED-96-2R-24VDC'已在您的查看列表中。
|
电流隔离, 反极性保护, 防护等级 IP65(前部), 工作电压: 10 ... 30 V DC 电位隔离, 尺寸: 96 mm x 48 mm x 90.7 mmfa |
|
|
| |