Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

带 LED 显示屏的温度控制单元 KT-LED-96-2R-24VDC

KT-LED-96-2R-24VDC
  • 电流隔离
  • 反极性保护
  • 防护等级 IP65(前部)

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  KT-LED-96-2R-24VDC

产品阐述
温度控制单元,带 LED 显示屏,24 VDC 电源电压
通用规格
数据存储106 个存储循环或 10 年,EEPROM
编程键盘驱动式菜单
指示灯/操作方法
类型5 位 7 段 LED 显示,红色
显示值数字高度 14,2 mm
显示间隔-19999 ... 99999
前位消零
小数点0 到最多 1 个小数位
复位手动或外部
电气技术规格
熔断250 mA/T
工作电压10 ... 30 V DC 电位隔离
功耗最大 2 W
输入 1
输入类型热电偶 B、E、J、K、N、R、S、T 的测量
分辨率0.1 °C (0.1 °F)
补偿(参考连接点 CJC)内部或外部(可编程)
输入 2
输入类型Pt100、Pt1000 型电阻温度计的测量输入
分辨率0.1 °C (0.1 °F)
连接2 线、3 线 和 4 线连接技术,可编程
电流800 µA 为 Pt100 时
80 µA Pt1000 时
输入 3
输入类型用于电阻测量的测量输入
电阻0 ... 400 Ω
0 ... 4000 Ω
分辨率14 Bit
连接2 线、3 线 和 4 线连接技术,可编程
电流800 µA 为 400  时Ω
80 µA 4000  时Ω
输入 4
输入类型带自动零伏调整的毫伏测量输入
电压范围0 ... 100 mV DC
-100 ... 100 mV DC
分辨率14 Bit
输入电阻min. 2 MΩ
测量频率大约每秒 1 次测量
输入 5
输入类型数字输入,
输入 MPI:显示保持或复位极限值锁存器
输入 KEY:键盘锁
信号电压
4 ... 30 V DC
0 ... 2 V DC
最短脉冲持续时间min. 5 ms
输出 1
输出类型2 路限值输出,带有浮动转换触点的继电器
开关电压250 V AC / 300 V DC
开关电流最大 3 A AC/DC
最小值为 30 mA DC
开关电源50 W / 2000 VA
输出 2
输出类型信号转换器/测量传感器的辅助电源输出,
电位隔离
输出电压10 V DC± 3%, 30 mA,
遵守标准和指令
指令符合性
EMC 指令 2004/108/ECEN 61000-6-2:2005
符合标准
发射干扰DIN EN 55011:2009,等级 B
环境条件
环境温度-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度≤ 75 % (无凝露)
机械规格
防护等级IP65(前部)
质量大约 212 g
尺寸96 mm x 48 mm x 90.7 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210301
ECLASS 10.0.127210301
ECLASS 9.027210301
ECLASS 8.027210301
ECLASS 5.127210301
ETIM 7.0EC002300
ETIM 6.0EC002300
ETIM 5.0EC000677
UNSPSC 12.143211906
Product category / 产品类的

Details: KT-LED-96-2R-24VDC

Product Documentation: KT-LED-96-2R-24VDC

选择语言:
手册语言文件类型文件大小
Manual KT-LED-96-2R-*ENGPDF2053 KB