Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

母头连接器 V8HAN-G-10M-PVC-ABG

V8HAN-G-10M-PVC-ABG

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  V8HAN-G-10M-PVC-ABG

产品阐述
母头线组,Harting,8 针,带屏蔽,PVC 缆线
通用规格
针脚数8
连接 1插座
结构类型 1直型
连接 2电缆尾部
电气技术规格
额定工作电压230/400 V
工作电压50 V
工作电流10 A
体积电阻< 3 mΩ
遵守标准和指令
符合标准
防护等级EN 60529
环境条件
环境温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) (固定缆线)
污染程度3
机械规格
针脚直径1 mm
防护等级IP65
连接8 插孔,Harting 8 D , 尺寸 3A
材料
触点铜合金
接触表面
主体铝和聚碳酸酯
电缆PVC
电缆
护套直径∅8.7 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
颜色灰色
线芯8 x 0.5 mm2
屏蔽光栅
长度10 m
质量1256 g
易燃性
外壳94 V-0

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501
Product category / 产品类的有接头电缆 (〉80V)

Details: V8HAN-G-10M-PVC-ABG

配套产品: V8HAN-G-10M-PVC-ABG

...的配件
光学高温识别系统,140  -  200 mmfa
光学高温识别系统,200  to  450 mmfa
光学高温识别系统,300  to  450 mmfa
光学高温识别系统,100  to  270 mmfa