Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

母头连接器 V15L-G-5M-PUR-U

V15L-G-5M-PUR-U
  • 防护等级 IP65 / IP67 / IP69
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 美国和加拿大 UL 认证
  • 无卤
  • 600 V AC 额定工作电压
  • 螺钉连接,适用于工具装配
  • 图片是此类型设备的通用图片,可能与具体设备略有不同

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  V15L-G-5M-PUR-U

产品阐述
母头接插件单端 M12 直头 L 型,5 针,PUR 灰色缆线,通过 UL 认证
通用规格
连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数5
编码L 型
连接器 2
连接电缆尾部
电气技术规格
额定工作电压600 V AC
工作电压最大 48 V AC / 63 V DC
工作电流最大 16 A
符合性
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-111
易燃性IEC 60332-1-2
无卤DIN VDE 0472-815
耐油DIN EN 60811-404
认证和证书
UL 认证AWM STYLE 20939 80°C 600V VW-1 (缆线)
UL 文件编号E520151
环境条件
环境温度
插塞式连接器-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) 注意降额
固定缆线-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) UL -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F) UL -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
污染程度3
机械规格
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
工具安装直纹滚花 和 六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
防护等级IP65 / IP67 / IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径8 mm
弯曲半径> 7.5 倍缆线直径,移动式
> 4 倍缆线直径,固定式
护套颜色灰色(类似于 RAL 7032)
芯数5
线芯横截面积1,5 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
5 号芯: 粉色
长度5 m
电缆代码Li 9Y 11Y 5 x 1,50
质量578,1 g
材料
无 LABS
无卤
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPE,黑色
密封件FKM
接触表面铜/金
易燃性HB
电缆
护套PUR
磁芯绝缘PP
耐油
易燃性VW-1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501
Product category / 产品类的有接头电缆 (≤80V)

Details: V15L-G-5M-PUR-U

Design / Simulation: V15L-G-5M-PUR-U

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP987 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

认证: V15L-G-5M-PUR-U

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada, USA ULE520151ALLPDF234 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4571AALLPDF287 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6748ALLPDF211 KB

配套产品: V15L-G-5M-PUR-U

...的配件

以太网 IO-Link 模块,带 8 个 IO-Link 端口fa

EtherNet/IP IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出fa

PROFINET IO IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出fa

以太网 IO-Link 模块,带 8 路输入/输出fa
PROFINET 和 Modbus IO-Link 主设备,带 4 x IO-Link A 类和 4 x IO-Link B 类端口fa
以太网的 IO-Link 主设备及 PROFINET S2 冗余设计fa
带有 4 个 A 类和 4 个 B 类 IO-Link 端口的以太网 IO-Link 模块fa
EtherNet/IP 和 Modbus IO-Link 主设备,带 4 x IO-Link A 类和 4 x IO-Link B 类端口fa
以太网 IO-Link 模块,带 8 路输入/输出fa
ICE3-8IOL-G65L-V1D 的固件版本默认 Modbus 启动fa
以太网 IO 模块,带 16 路可配置数字输入/输出和集成式逻辑fa
以太网 IO 模块,带 16 路可配置的数字输入/输出fa
以太网 IO 模块,带 8 路数字输入/输出fa
以太网 IO 模块,带 16 路数字输入fa
以太网 IO 模块,带 8 路数字输入/输出和控制功能fa