请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关元件功能 | 模拟电流或电压输出,可编程 2 路开关输出,可编程 |
|
物距 | 0,5 ... 3 mm , 推荐: 1,5 mm | |
测量范围 | 0 ... 120 mm | |
线性度范围 | 1 ... 119 mm | |
额定值 | ||
工作电压 | 12 ... 30 V DC (13 ...30 V,当模拟电压输出被参数化时) |
|
反极性保护 | 反极性保护 | |
线性度误差 | 在测量范围内:± 0,8 mm 在线性度范围内:± 0,4 mm |
|
重复精度 | ± 0,1 mm | |
分辨率 | 50 µm | |
温度漂移 | ±0.5 mm (-25 °C ...70 °C) | |
空载电流 | ≤ 40 mA | |
工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 278 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
LED S1 | 开关状态 开关输出 1 | |
LED S2 | 开关状态 开关输出 2 | |
LED S3 | 已配置的模拟测量范围中的阻尼块 | |
状态 LED | 状态显示 LED,绿色/红色(通电、通信/错误、阻尼块缺失) | |
接口 | ||
接口类型 | IO-Link (通过 C/Q = 针脚 4) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
设备配置文件 | 智能传感器 | |
设备 ID | 0x200404 (2098180) | |
传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
值域 | 0000h ...9600h | |
最小循环时间 | 2,3 ms | |
过程数据位宽 | 过程数据输入:16 位 过程数据输出:无 |
|
SIO 模式支持 | 是 | |
兼容主端口类型 | A | |
开关输出 | ||
输出类型 | 2 路推挽输出(可参数化),短路保护,反极性保护,浪涌保护 | |
工作电流 | ≤ 100 mA / 输出 | |
开关窗口 | ± 1 mm | |
开关迟滞 | 0,2 mm | |
电压降 | ≤ 3 V | |
短路保护 | 脉冲式 | |
模拟量输出 | ||
输出类型 | 1 电流输出: 4 ... 20 mA 或 1 电压输出: 0 ... 10 V , 可编程 | |
负载电阻器 | 电流输出: ≤ 400 Ω 电压输出: ≥ 1000 Ω |
|
短路保护 | 电压输出: 电流限制 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 EN 60947-5-7:2003 EN61131-9:2013 IEC 60947-5-7:2003 IEC 61131-9:2013 |
|
认证和证书 | ||
IECEx 认证 | ||
设备保护级别 Gc (ec) | IECEx TUR 21.0019X | |
设备保护级别 Dc (tc) | IECEx TUR 21.0020X | |
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Gc (ec) | TüV 20 ATEX 8525 X | |
设备保护级别 Dc (tc) | TüV 20 ATEX 8526 X | |
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
船舶认证 | DNVGL TAA00001V2 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 5 针 M12 x 1 连接器 | |
防护等级 | IP67 / IP69K | |
材料 | ||
外壳 | PBT,不锈钢 1.4571 , 黄铜,镀镍 | |
目标 | 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2) | |
质量 | 113 g | |
尺寸 | ||
高度 | 40 mm | |
宽度 | 23 mm | |
长度 | 135,2 mm | |
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Application Report - Precise Dancer Control in Battery Cell Manufacturing | ENG | 144 KB | |
Application Report - Reliable Detection in the Production of Motor Chain Tensioners | ENG | 186 KB |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Installation and Design Notes for Position Sensors, F90 Series | ENG | 311 KB | |
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual | ENG | 175 KB | |
手册 | |||
Manual PMIxxx-F90-...-IO-... Inductive Positioning Measurement System with IO-Link | ENG | 2695 KB | |
Parameter Information | |||
Brief instructions | ENG | 566 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 706 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
- DNV Marine | TAA00001V2 Rev. No: 5 | ALL | 385 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-2133562-0 / UL-US-2140037-0 | ALL | 546 KB | |
Europe TUV Rheinland ATEX ec 3G | TÜV 20 ATEX 8525 X | ALL | 524 KB | |
Europe TUV Rheinland ATEX tc 3D | TÜV 20 ATEX 8526 X | ALL | 4375 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | CERT-4518 | ALL | 244 KB | |
Worldwide TUV Rheinland IECEx ec | IECEx TUR 21.0019X | ALL | LINK | --- |
Worldwide TUV Rheinland IECEx tc | IECEx TUR 21.0020X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5062A | ALL | 1220 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6459_ENG | ENG | 1217 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
IODD for PMI120-F90-IU2EP-IO-3G-3D / IODD für PMI120-F90-IU2EP-IO-3G-3D | V1.10.000 / 2021-08-15 | ZIP | 192 KB |
Function block TIA Portal for evaluating process data of the sensor PMI*-F90*-IO-* / Funktionsbaustein TIA Portal zum Auswerten der Prozessdaten des Sensors PMI*-F90*-IO-* | V1.00.000 / 2022-08-23 | ZIP | 483 KB |
Function block TIA Portal for parameterization of the sensor PMI*-F90*-IO-* / Funktionsbaustein TIA Portal zur Parametrierung des Sensors PMI*-F90*-IO-* | V1.00.000 / 2022-08-23 | ZIP | 571 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|