Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

单匝正弦/余弦旋转编码器 ENA58PL-H12DS5-0013SS2-RAA

ENA58PL-H12DS5-0013SS2-RAA
  • 工业标准外壳 ∅58 mm
  • 适用于 SIL2/Pld 应用
  • 来自 SSI 接口的绝对值数据
  • 13 位,单匝
  • 正弦/余弦输出的增量信号

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  ENA58PL-H12DS5-0013SS2-RAA

通用规格
检测类型光电采样
设备类型单匝绝对值型旋转编码器,带增量输出(正弦/余弦)
功能性安全相关参数
安全完整性级别 (SIL)SIL 2
性能水平 (PL)PL d
MTTFd1000 a
任务时间 (TM)20 a
PFHd4,6 E-10
L1070 E+9 转速为 1.5 rpm 时
诊断覆盖率 (DC)99,7 %
电气技术规格
工作电压24 V DC ± 25 %
空载电流最大 100 mA
可用前的时间延迟< 250 ms
输出码格雷码
Code course(计数方向)顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增)
接口
接口类型SSI + 增量轨迹(正弦/余弦)
单稳态触发时间≤ 15 µs
分辨率
单圈13 Bit
总体解决方案13 Bit
传输速率最大 500 kBit/s
符合标准RS 422
输入 1
输入类型选择计数方向(顺时针/逆时针)
信号电压
4,5 ... 24 V
0 ... 2 V
输入电流< 6 mA
接通延时< 20 ms
输入 2
输入类型零位调整 (PRESET 1)
信号电压
4,5 ... 24 V
0 ... 2 V
输入电流< 6 mA
信号持续时间min. 10 ms
接通延时< 20 ms
输出
输出类型正弦/余弦
脉冲2048
振幅1 Vss ±10%
负载电流最大值/通道 10 mA ,有条件的短路保护(不 适用于 Ub)、反极性保护
输出频率最大 200 kHz (3 dB 限值)
连接
连接器类型 9416L (M23),12 针
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP65
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
盐雾试验DIN EN 60068-2-52 , 672 h
发射干扰DIN EN 61000-6-4
抗扰度DIN EN 61000-6-2
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
功能安全IEC/EN 61508:2010
EN 62061/A2:2015
EN 61326-3-1:2008
EN 61800-5-2:2016
适用于 SIL 2,PL d 及以下,请参阅说明书。
认证和证书
TüV 认证证书编号 Z10 17 03 68273 002
环境条件
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
材料
外壳3.2315 铝
法兰3.2315 铝
不锈钢 1.4404 / AISI 316L
质量大约 220 g
旋转速度最大 10 min -1
惯性力矩≤ 80 gcm2
起始扭矩< 10 Ncm
轴负载
径向偏移最大 0,04 mm
尺寸
长度52 mm
直径58 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527
Product category / 产品类的编码器

Details: ENA58PL-H12DS5-0013SS2-RAA

Product Documentation: ENA58PL-H12DS5-0013SS2-RAA

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF1306 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual / BetriebsanleitungCHSPDF287 KB

认证: ENA58PL-H12DS5-0013SS2-RAA

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3264ALLPDF49 KB