Peppell+Fuchs 的 SmartBridge® 技术缩小了传感器和工业 4.0 之间的差距:迄今为止,现场设备生成的过程数据主要在机器回路中处理,这些现场设备是 IO-Link 基础设施的组成部分。可供用户深入了解设备状态、具有同等价值的参数和状态信息仍未得到开发。SmartBridge 技术可以在这方面发挥作用:SmartBridge 接口插入控制单元和 IO-Link 兼容设备之间的连接处。在这里它可以接收与传感器或执行器进行的 IO-Link 通信,并通过蓝牙将过程数据传输到移动设备。
这一额外的通信路径为传感器的操作开辟了一个全新的易用水平。由 Peppell+Fuchs 开发的 SmartBridge 应用程序在市售平板电脑或智能手机上将接口提交的数据可视化。这样,对状态和过程数据的控制就像参数配置一样,可通过“触摸和键入”来轻松处理。一旦检测到新设备,将自动加载所需的驱动程序。通过这些驱动程序文件,将以图形和明文的形式显示相应现场设备的功能。您还可以将过程数据记录到 microSD 卡上,然后在台式电脑上对记录的数据进行高级分析。
这种轻松舒适的参数和设备数据显示有助于技术人员在调试机器和设备时,简化维护案例中的故障分析。借助 SmartBridge 接口,您可以充分发挥您的 IO-Link 设备的全部功能!