请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
激光槽型光电传感器,铝外壳,槽宽 50 mm,红色激光,亮通/暗通,灵敏度可调,直流型,PNP 输出,3 针 M8 插头 |
通用规格 | ||
---|---|---|
光源 | 激光二极管 | |
光源类型 | 红色 | |
激光额定值 | ||
注意 | 激光 , 切勿直视激光束 | |
激光等级 | 2 | |
波长 | 650 nm | |
光束发散 | 2,6 mrad | |
最大光功率输出 | < 1 mW | |
目标尺寸 | 0,05 mm | |
槽宽 | 50 mm | |
槽深 | 55 mm | |
环境光限制 | 10000 Lux | |
迟滞 | < 0.02 mm | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 黄色 LED 4 x | |
控制元件 | 灵敏度调节器,亮通/暗通开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 45 mA | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通 | |
信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 200 mA | |
电压降 | 2,5 V ( 200 mA ) | |
开关频率 | 10000 Hz | |
响应时间 | 50 µs | |
遵守标准和指令 | ||
指令符合性 | EMC 指令 2004/108/EC | |
符合标准 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
激光等级 | IEC 60825-1:2007 | |
认证和证书 | ||
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65 | |
连接 | M8 连接器,3 针 | |
材料 | ||
外壳 | 黑色阳极氧化铝 | |
光学端面 | 玻璃 | |
安装 | 可成排安装 | |
质量 | 30 g | |
尺寸 | ||
高度 | 75 mm | |
宽度 | 10 mm | |
长度 | 80 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 光电式接近开关 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 628 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0 | ALL | 546 KB | |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1826B | ALL | 85 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|