请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
适用于探测人和物体的高分辨率光栅,套件包含发射器和接收器,区域高度:1800 mm,亮通,PNP 输出,M8 插头 |
通用规格 | ||
---|---|---|
有效检测距离 | 0 ... 3500 mm | |
检测范围极限值 | 3500 mm | |
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 , 950 nm | |
区域高度 | 1800 mm | |
光束交叉 | 自动,3x/5x/7x (取决于发射器/接收器之间的距离) | |
光束消隐 | 60 秒后,有缺陷的光束淡出。 2 个相邻光束故障或所有光束中有 50% 以上发生故障时,光栅失效 | |
光束间距 | 90 mm | |
光束数 | 61 ...135(动态) | |
发散角 | 发射器: < 20 ° , 接收器: < 6 ° | |
环境光限制 | > 100000 Lux | |
提供的附件 | 2 根连接电缆 , 长 5 m (15 ft) | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 180 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 红色 LED(接收器中): 连接至工作电源后亮起, 检测到物体时熄灭, 当 2 个相邻光束被永久阻断时闪烁 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 11 ... 30 V DC | |
纹波 | 10 % | |
空载电流 | < 180 mA | |
输出 | ||
开关类型 | 亮时接通 | |
信号输出 | PNP 短路保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 100 mA | |
开关频率 | < 3 Hz | |
响应时间 | < 100 ms | |
遵守标准和指令 | ||
指令符合性 | ||
EMC 指令 2004/108/EC | EN 12015:2014 EN 12016:2013 | |
符合标准 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2 版本 3.1:2012-09 | |
标准 | EN 81-70:2003-05 EN 81-70/A1:2004-12 EN 81-1+A3:2009-12;第 7.5.2.1.1.3 节 依据监测现场的数据表规格考虑物体探测。 | |
认证和证书 | ||
CE 符合性 | 是 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
机械规格 | ||
型材宽度 | 9 mm | |
防护等级 | IP54 | |
连接 | M8 x 1 连接器,4 针 | |
材料 | ||
外壳 | 铝 | |
光学端面 | 塑料 | |
质量 | 2000 g (设备) | |
尺寸 | ||
宽度 | 9 mm | |
深度 | 34 mm | |
长度 | 2000 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0.1 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 5.1 | 27270910 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 314 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 52 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada, USA General Purpose | UL-US-2133488-0 / UL-CA-2133488-0 | ALL | 545 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1903C | ALL | 226 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|