Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

激光传感器 OLR100-F285-B12-1000

OLR100-F285-B12-1000
  • 每秒最多扫描 900 次
  • 激光防护等级 2

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  OLR100-F285-B12-1000

产品阐述
双激光传感器,用于测量高度和宽度信息
通用规格
测量范围Zmin = 55 mm
Tmax = 105 mm
Xmax = 25 mm
光源激光二极管
激光额定值
注意可见 激光辐射有害 , 切勿直视激光束
切勿直接使用光学仪器查看
激光等级2
波长测量激光 1(蓝色): 405 nm
测量激光 2(红色): 660 nm
最大光功率输出测量激光 1(蓝色): 2,55 mW ; C6 因子 = 1.83
测量激光 2(红色): 2,42 mW ; C6 因子 = 1.66
扫描速率可达 900 s-1
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯LAN,激光
电气技术规格
工作电压24 V DC ±10%, SELV/PELV
电流消耗额定 1,3 A
峰值 2,3 A (< 500 ms)
功耗最大 75 W , 无负载的输出
接口
接口类型以太网(通过 TCP/IP)
物理 以太网
协议TCP/IP
传输速率100 MBit/s
电缆长度最大 30 m
输入
输入电压24 V
编号/类型4 路数字输入
电缆长度最大 30 m
输出
编号/类型2 路数字输出
开关类型PNP
开关电压24 V
开关电流150 mA 每个输出
电缆长度最大 30 m
符合性
PWIS 符合性VDMA 24364-C1/T60-L
遵守标准和指令
指令符合性
机械指令 2006/42/EC根据指令 2006/42/EC 第 2 g) 条的规定,激光轮廓传感器属于不完整机器。仅 用于安装在另一台机器上或与另一台机器组装。
EMC 指令 2004/108/ECEN 61000-6-2:2005
符合标准
抗扰度EN 61000-6-2:2005
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
防护等级EN 60529
激光等级DIN EN 60825-1:2022、IEC 60825-1:2014
环境条件
环境温度0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP40
连接8 针 M12 x 1 连接器 (电压电源 + I/O) A 码
4 针,M12 x 1 插座,D 码 (以太网)
材料
外壳铝 , 塑料
光学端面塑料板
安装仅金属安装
质量3300 g
紧固螺丝的紧固扭矩1,5 Nm
尺寸
高度121 mm
直径177 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613
Product category / 产品类的

Details: OLR100-F285-B12-1000

Product Documentation: OLR100-F285-B12-1000

选择语言:
手册语言文件类型文件大小
Mounting InstructionsENGPDF1589 KB

Design / Simulation: OLR100-F285-B12-1000

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5211 KB

配套产品: OLR100-F285-B12-1000

附件

内螺纹接插件单端 M12 A 型,8 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa