基于经过验证的线性光列阵测量技术,SmartRunner 技术采用激光线和摄像头,利用三角测量原理精确检测高度轮廓。在困难的环境条件下,线性光列阵测量技术相对于传统视觉传感器的优势尤其明显。即使是低对比度的物体,如金属上的金属和单色塑料,也不需要外部照明。即使不同的表面、不同的颜色和外部光线也不会影响测量结果。
SmartRunner 技术提供以下创新功能:
The SmartRunner Explorer provides the innovative combination of height profile and 2-D image data in one sensor. This allows flexible implementation of many detection and surveying tasks. The Ethernet TCP/IP interface and available DLL as well as the universal GenICam and ROS interfaces offer a simple sensor integration into the programming environment.
SmartRunner Matcher 专为对比物体轮廓而设计,在紧凑外壳中提供具有集成评估功能的特定应用轮廓测量。由于具有较远的检测距离并可轻松示教新参考轮廓,轮廓识别传感器可快速适应新应用需求。
SmartRunner Detector 专门针对区域的高精度监控进行了优化,甚至可以检测非常小的物体。借助该区域监控传感器,用户可以轻松地保护敏感的机器部件,并确保生产流程稳定。该传感器能够为特定应用提供具有集成评估功能的轮廓测量,集成和调试快速而简便。
辅助安装件和色带等适用的附件能有效地支持我们的光截面传感器产品的使用。借助这些附件,您不仅可在初始安装时节省时间,还可以在必须检修或更换传感器时节省时间和人力。