Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

视觉传感器支持快速而轻松地监控定义的纸张,适用于错误纸张检测应用。在印刷行业中,这些纸张验证传感器用于折页机、配页机和装订机。将两种功能结合在一个传感器中是其一大特点:可通过比较图像或读取印在纸张上的条码来监控顺序。

BIS510VOS412-BIS 等视觉传感器中,通过独特地将图像和代码对比功能在一个传感器中相结合,使得能够在持续生产期间检测错误、不合格或未正确对齐的印张。视觉传感器通过对比后续纸张上的印刷图像和条码来监控纸张。此外,BIS510 和 VOS412-BIS 传感器还可比较垂直和水平方向的所有标准一维码,以及可选的数据矩阵代码
 

纸张验证传感器的优点:

  • 减少了安装工作 — 将图像和代码对比功能集成于一个设备中
  • 缩短了转换时间 — 自动示教参考纸张
  • 高速读码 — 在纸张速度为 10 张/秒的条件下读码速度高达 4 米/秒
  • 经过优化的流程可靠性 — 强光照确保在反光面上进行可靠的检测

特别适用的行业:

  • 印刷和造纸行业
    • 烫金机、折页机、配页机和装订机中的错误纸张控制应用
    • 包封机中的代码读取