请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
焊渣防护盖型号 |
通用规格 | ||
---|---|---|
提供的附件 | 玻璃 M3 x 8 mm 手拧螺丝 |
|
机械规格 | ||
材料 | ||
外壳 | 不锈钢 V2A | |
光学端面 | 玻璃 | |
尺寸 | 66,3 mm x 94,6 mm x 44 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0.1 | 27273792 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Product category / 产品类的 | 钢铁制安装件 |
...的配件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
附件 | ||||||
|