请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
母头接插件单端 M23 直型 A 型,19 针,双绞线 PVC 电缆,灰色,带屏蔽 |
通用规格 | ||
---|---|---|
连接器 1 | ||
连接 | 插座 | |
结构类型 | M23 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 19 | |
编码 | A 码 | |
连接器 2 | ||
连接 | 电缆尾部 | |
定制 | 剥线长度 94 mm , 导线端箍 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 32 V DC | |
工作电流 | 最大 3 A | |
符合性 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
易燃性 | IEC 60332-1-2 | |
环境条件 | ||
环境温度 | ||
插塞式连接器 | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) | |
固定缆线 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
柔性电缆 | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | |
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
插塞式连接器 | ||
配接次数 | 50 | |
屏蔽 | 屏蔽层不连接至螺纹接头 | |
防护等级 | IP68 | |
电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级 | |
护套直径 | 8,9 mm | |
弯曲半径 | > 15 倍缆线直径,活动 > 6 倍缆线直径,固定式 |
|
护套颜色 | 灰色(类似于 RAL 7032) | |
芯数 | 19 | |
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
芯颜色 | 1 号芯: 绿色 2 号芯: 黄色 3 号芯: 灰色 4 号芯: 粉色 5 号芯: 蓝色 6 核: 白色 7 芯: 红色 8 芯:黑色 9 芯:紫色 10 芯:灰色/粉色 11 芯:红色/蓝色 12 芯:棕色 13 芯:白色/绿色 14 芯:棕色/绿色 15 芯:白色/黄色 16 芯:白色/粉色 17 芯:粉色/棕色 18 芯:白色/蓝色 19 芯:灰色/棕色 |
|
内芯构造 | 12 x 2 x 0.14 mm2 (双绞线) | |
屏蔽 | 镀锡铜丝编织,80 % 覆盖率 | |
长度 | 1 m | |
电缆代码 | LiYCY | |
质量 | 210 g | |
材料 | ||
插塞式连接器 | ||
滚花螺钉连接 | 锌压铸件,镀镍 | |
主体 | 铜锌合金 | |
密封件 | FPM | |
接触表面 | 镀金 (Au) | |
电缆 | ||
护套 | PVC | |
磁芯绝缘 | PVC |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 | 有接头电缆 (≤80V) |