请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
单端母头线组,M23,16 针,PVC 缆线 |
通用规格 | ||
---|---|---|
针脚数 | 16 | |
连接 1 | 插座 | |
结构类型 1 | 直型 | |
螺纹 1 | M23 | |
连接 2 | 电缆尾部 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 32 V DC | |
测试电压 | 1200 V | |
工作电流 | 最大 3 A | |
体积电阻 | < 5 mΩ | |
绝缘电阻 | min. 100 MΩ | |
环境条件 | ||
环境温度 | 电缆,固定式: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) 电缆,柔性: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) |
|
污染程度 | 2 | |
机械规格 | ||
接触件 | 弹簧式接触插座 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
触点 | 铜锌合金 | |
接触表面 | 金 | |
外壳 | 铜锌合金,镀镍 | |
主体 | 铜锌合金 | |
电缆 | PVC | |
开槽螺母 | 锌压铸件,镀镍 | |
磁芯绝缘 | PVC | |
电缆 | 细线,柔软 | |
护套直径 | ∅ 6,5 mm | |
弯曲半径 | 30 mm | |
颜色 | 灰色 | |
线芯 | 14 x 0.14 mm2 | |
长度 | 15 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |