Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

附件安全 OMH-SLCT-200

OMH-SLCT-200
  • 可围绕从物理层面上首选的旋转轴旋转 SLCT-M-01 斜交镜
  • 通过旋转实现垂直调整去耦
  • 采用地锚安装
  • 通过 NW29 联接螺母和螺纹软管的孔口在地板中排布线路
  • 底板用于补偿不平整的地面,尤其是脆性表面
  • 底板底部边缘至接地板顶部边缘的高度仅为 20 mm 左右

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  OMH-SLCT-200

产品阐述
地面安装
通用规格
安装角± 5 °
倾斜角度± 2,5 °
环境条件
环境温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
存储温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
相对湿度80 % ,无冷凝
机械规格
材料
外壳不锈钢
安装螺丝钢 镀青铜
质量大约 2,3 kg
注意用于 NW29 ∅33 mm 波纹软管的孔
一般信息
供货范围背板、中间板、接地板、钻孔平面图
安装附件
M8 地锚,不包含在交货范围内
适用系列
安全系列SLCT / SLCS

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272792
ECLASS 10.0.127272792
ECLASS 9.027272792
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的钢铁制安装件

Details: OMH-SLCT-200

Product Documentation: OMH-SLCT-200

选择语言:
产品信息语言文件类型文件大小
Technical information / Technische InformationALLPDF295 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF295 KB
手册
Manual inclined mirror / mounting columnENGPDF1730 KB

Design / Simulation: OMH-SLCT-200

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
3-D model, ground plate / 3-D-Modell, BodenplatteALLSTP40 KB
3-D model, intermediate plate / 3-D-Modell, ZwischenplatteALLSTP82 KB
3-D- model, base plate / 3-D-Modell, GrundplatteALLSTP207 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

配套产品: OMH-SLCT-200

...的配件
光束可在入射面实现 90° 旋转不变的偏转,因此抗振性极高, OMH-SLCT-200 落地安装支架打造无平移偏转,光束不会横向移动, 镀银镜面玻璃, 吸光率较低的镜面玻璃, 入射面中有最大 ∅ 48 mm 的光锥, 安全系列: SLCT / SLCSfa
光束可在入射面实现 90° 旋转不变的偏转,因此抗振性极高, OMH-SLCT-200 落地安装支架打造无平移偏转,光束不会横向移动, 镀银镜面玻璃, 吸光率较低的镜面玻璃, 入射面中有最大 ∅ 48 mm 的光锥, 安全系列: SLCT / SLCSfa
光束可在入射面实现 90° 旋转不变的偏转,因此抗振性极高, OMH-SLCT-200 落地安装支架打造无平移偏转,光束不会横向移动, 镀银镜面玻璃, 吸光率较低的镜面玻璃, 入射面中有最大 ∅ 48 mm 的光锥, 安全系列: SLCT / SLCSfa
分辨率 14 mm(手指保护), 保护区域高度可达 1200 mm, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL3 (IEC 61508), 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 1200 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器
接收器: 8 针 M12 x 1 连接器
缆线横截面积 最小 0.25 mm2
最大缆线长度 50 m
fa
分辨率 30 mm(手保护), 保护区域高度可达 2400 mm, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL3 (IEC 61508), 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器
接收器: 8 针 M12 x 1 连接器
缆线横截面积 最小 0.25 mm2
最大缆线长度 50 mfa
分辨率 30 mm(手保护), 保护区域高度可达 2400 mm, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL3 (IEC 61508), 感应范围达 20 m, 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器
接收器: 8 针 M12 x 1 连接器
缆线横截面积 最小 0.25 mm2
最大缆线长度 50 mfa
分辨率 60 mm , 保护区域高度可达 2400 mm, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL3 (IEC 61508), 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器
接收器: 8 针 M12 x 1 连接器
缆线横截面积 最小 0.25 mm2
最大缆线长度 50 mfa
分辨率 60 mm , 保护区域高度可达 2400 mm, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL3 (IEC 61508), 感应范围达 20 m, 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器
接收器: 8 针 M12 x 1 连接器
缆线横截面积 最小 0.25 mm2
最大缆线长度 50 mfa
分辨率 90 mm, 保护区域高度可达 2400 mm, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL3 (IEC 61508), 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器
接收器: 8 针 M12 x 1 连接器
缆线横截面积 最小 0.25 mm2
最大缆线长度 50 mfa
分辨率 90 mm, 保护区域高度可达 2400 mm, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL3 (IEC 61508), 感应范围达 20 m, 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器
接收器: 8 针 M12 x 1 连接器
缆线横截面积 最小 0.25 mm2
最大缆线长度 50 mfa
分辨率 14 mm(手指保护), 保护区域高度可达 1200 mm, 自测试(2 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL1,符合 IEC 61508 标准, 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 1200 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 1, 性能水平 (PL): PL c, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器
接收器: 8 针 M12 x 1 连接器
缆线横截面积 最小 0.25 mm2
最大缆线长度 50 mfa
分辨率 30 mm(手保护), 保护区域高度可达 2400 mm, 自测试(2 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL1,符合 IEC 61508 标准, 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 1, 性能水平 (PL): PL c, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器
接收器: 8 针 M12 x 1 连接器
缆线横截面积 最小 0.25 mm2
最大缆线长度 50 mfa
分辨率 30 mm(手保护), 保护区域高度可达 2400 mm, 自测试(2 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL1,符合 IEC 61508 标准, 感应范围达 20 m, 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 1, 性能水平 (PL): PL c, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器
接收器: 8 针 M12 x 1 连接器
缆线横截面积 最小 0.25 mm2
最大缆线长度 50 mfa
分辨率 60 mm , 保护区域高度可达 2400 mm, 自测试(2 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL1,符合 IEC 61508 标准, 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 1, 性能水平 (PL): PL c, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器
接收器: 8 针 M12 x 1 连接器
缆线横截面积 最小 0.25 mm2
最大缆线长度 50 mfa
分辨率 60 mm , 保护区域高度可达 2400 mm, 自测试(2 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL1,符合 IEC 61508 标准, 感应范围达 20 m, 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 1, 性能水平 (PL): PL c, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器
接收器: 8 针 M12 x 1 连接器
缆线横截面积 最小 0.25 mm2
最大缆线长度 50 mfa
分辨率 90 mm, 保护区域高度可达 2400 mm, 自测试(2 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL1,符合 IEC 61508 标准, 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 1, 性能水平 (PL): PL c, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器
接收器: 8 针 M12 x 1 连接器
缆线横截面积 最小 0.25 mm2
最大缆线长度 50 mfa
分辨率 90 mm, 保护区域高度可达 2400 mm, 自测试(2 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), SIL1,符合 IEC 61508 标准, 感应范围达 20 m, 防护等级 IP67, 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F), 纤薄的设计,安装于三侧, 保护区域高度: 见表 1,最大 2400 mm, 操作模式: 启动/重启禁用,可停用, 安全完整性级别 (SIL): SIL 1, 性能水平 (PL): PL c, 信号输出: PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路, 信号输出: PNP 半导体,带短路保护,0.1 A, 连接: 发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器
接收器: 8 针 M12 x 1 连接器
缆线横截面积 最小 0.25 mm2
最大缆线长度 50 mfa
倍加福的功能安全模块

提供数百种产品以及产品的 SIL/PL 评定、免费工具和手册:“功能安全模块”是您实施安全功能的起点。