请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
数据载体 |
通用规格 | ||
---|---|---|
工作频率 | 902 ... 928 MHz | |
偏振 | 线性 | |
内存 | ||
芯片类型 | Higgs-3 (Alien) | |
内存库 00(保留) | 64 Bit | |
内存库 01 (EPC/UII) | 96 ... 480 Bit | |
内存库 10 (TID) | 96 Bit | |
内存库 11(用户内存) | 512 Bit | |
读循环 | 无限 | |
写循环 | > 100000 | |
数据保留期 | 50 年 | |
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) 200 °C (392 °F),持续 3 小时 220 °C (428 °F),持续 30 分钟 |
|
机械规格 | ||
防护等级 | IP68 | |
材料 | ||
外壳 | 陶瓷 | |
安装 | 胶粘剂 | |
在金属上 | 是 | |
质量 | 1,4 g | |
尺寸 | ||
高度 | 3,08 mm | |
宽度 | 7,08 mm | |
长度 | 12,8 mm | |
结构类型 | 矩形 | |
注意 | 包装数量,10 件 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Product category / 产品类的 | 射频识别数据存储卡 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal Stamping | ENG | 1773 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 36 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |