请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
PGV 色带黄色 |
通用规格 | ||
---|---|---|
长度 | 33 m | |
宽度 | 19 mm | |
外径 | 80 mm | |
内径 | 25 mm ( 卷芯 ) | |
颜色 | 黄色 | |
环境条件 | ||
工作温度 | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | |
存储温度 | 12 ... 25 °C (53,6 ... 77 °F) | |
安装温度 | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
耐环境性能 | 紫外线辐射 湿度 |
|
机械规格 | ||
材料厚度 | 130 µm | |
材料 | PVC | |
热膨胀系数 | 180 % | |
抗拉强度 | 28 N/cm | |
胶粘强度 | 平均电压 (FTM2) 钢 : 2,4 N / 10 mm 自身 : 2,1 N / 25 mm |
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
Product category / 产品类的 | 绝缘胶带 |
匹配系统组件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|