Průmysl 4.0 mění svět průmyslové výroby: propojené továrny, stroje, které mezi sebou komunikují a výměna „velkých dat“ mezi společnostmi. Na předním evropském veletrhu pro elektrickou automatizaci představí společnost Pepperl+Fuchs řešení senzorů orientovaná na budoucnost, která zpřístupňují data v celém výrobním procesu a přispívají k vytváření komplexních sítí všech komponent.
Navštivte nás v době od 22. do 24. listopadu v hale 7A na stánku 330 a uvidíte, jak vám koncept Sensorik4.0® pomůže udržet se v rychlém pruhu. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Získejte informace o veletrhu ještě než nás navštívíte!
Nové snímače světelných paprsků využívají technologii SmartRunner a poprvé kombinují metodu snímání světelných paprsků s 2D kamerovým senzorem a LED. Seznamte se s prvními zástupci nové produktové řady SmartRunner...
Společnost Pepperl+Fuchs představuje řešení senzorů orientovaná na budoucnost pro aplikace Průmysl 4.0: Sensorik4.0®. Navštivte náš „Park řešení“ na veletrhu SPS a seznamte se s inovativními příklady použití ve výrobním závodu budoucnosti...
Flexibilní řada senzorů R10x kombinuje několik řad fotoelektrických senzorů v jednom pouzdře a poskytuje uživatelům komplexní nabídku řešení pro každou aplikaci. Rozhraní IO-Link umožňuje komunikovat na úrovni senzoru a vytvořit tak plně propojené výrobní závody...
Nový vzdálený monitor VisuNet GXP vychází vstříc specifickým požadavkům biotechnologického průmyslu. Firmware RM Shell 4.1 a inovativní software Control Center umožňuje správcům připojit se k libovolném vzdálenému monitoru VisuNet z jediného centrálního bodu ...
Seznamte se s novým členem řady převodníků signálu SC-System: Jednokanálový spínací zesilovač je vhodný pro všechny běžné binární senzory s 6mm pouzdrem má minimální požadavky na prostor...
Ochrana osob a zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu je nejvyšší prioritou. Společnost Pepperl+Fuchs proto nabízí široké portfolio elektrických zařízení s ochranou proti výbuchu...
SPS IPC Drives
22. – 24. listopadu 2016
Norimberk, Německo
Hala 7A, stánek 330