Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Glosář systému IO-Link

COM
Popisuje provozní režim, ve kterém se zprávy přenášejí prostřednictvím komunikace IO-Link mezi zařízením a řídící jednotkou, představuje jeden ze tří možných komunikačních režimů SDCI „COM1“, „COM2“ a „COM3“.

Komunikační režim SDCI
Základní technologie IO-Link. Digitální rozhraní, které umožňuje komunikaci mezi jednotlivými body.

Správce typů zařízení
Komponenta ovladače zařízení pro zařízení v prostředí FDT. DTM může představovat funkce zařízení prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní. DTM běží v rámcové aplikaci FDT (např. PACTware) nebo v řídicích systémech s rozhraními FDT.

Digitální vstup
Rozhraní zařízení, které digitálně vyhodnocuje signál prostřednictvím své úrovně a generuje z něj binární informace.

Digitální výstup
Rozhraní zařízení, které generuje signál o 2 úrovních z binární informace a ovládá s ním další zařízení. Příklad: Typický akční člen, například elektromagnetický ventil.

Událost
„Událost“ je třeba posuzovat nezávisle na rozhraních používaných pro komunikaci.
Kontext IO-Link: Zařízení IO-Link může indikovat diagnostický stav řídící jednotky IO-Link pomocí události. Vysílaný kód události poskytuje řídící jednotce podrobné informace o příčině události. Řídící jednotka odpovídajícím způsobem zpracuje událost.

FDT
Koncept používání správců typů zařízení nezávisle na výrobci v různých aplikacích. FDT lze použít k integraci terénních zařízení od různých výrobců do automatizačních systémů. FDT pracuje na bázi technologie Microsoft COM/DCOM a poskytuje na výrobci nezávislou základnu pro přístup ke všem komunikačním a aplikačním funkcím zařízení při konfiguraci a diagnostice celého systému. Příklad FDT: PACTware™.

Popis zařízení IO
Soubor statického funkčního popisu zařízení IO-Link založený na XML. IODD obsahuje datový model zařízení, podporované varianty, popis uživatelského rozhraní a textový popis parametrů a dat. IODD se může skládat z více souborů, které popisují senzory a akční členy konfigurací IO-Link. 

IO-Link
Připojovací vedení vstupu/výstupu pro přenos dat přes standardní konektor M8 nebo M12, který umožňuje inteligentní komunikaci senzorů a akčních členů na úrovni pole.

Zařízení IO-Link
Reagující účastník v komunikaci IO-Link s řídící jednotkou IO-Link. Zařízení IO-Link může být alternativně provozováno ve standardním režimu IO a je pak kompatibilně použitelné s​digitálními vstupy (DI) podle IEC 61131-2. Komponenta komunikace pomocí rozhraní IO-Link, která plně podporuje normu IO-Link IEC 61131-2. Pro zařízení je k dispozici IODD. Technicky a normativně je zařízení IO-Link zařízením SDCI.

IO-Link Master
Komponenta komunikace přes rozhraní IO-Link, která plně podporuje standard IO-Link a obsahuje jeden nebo více portů IO-Link. Jako jednající účastník iniciuje modul IO-Link Master komunikaci přes rozhraní IO-Link s připojeným zařízením IO-Link a pravidelně realizuje požadavky. Řídicí jednotka IO-Link obvykle zpřístupňuje data komunikačnímu systému vyšší úrovně prostřednictvím brány nebo převádí požadavky z brány do rozhraní IO-Link.

Port IO-Link
Označuje fyzický terminál/konektor nebo logický kanál pro připojení zařízení IO-Link.

Server parametrů
Centrální entita, která obsahuje sady parametrů (parametry a konfigurační data) z různých zařízení a distribuuje je nebo na příkaz načítá. Server parametrů obsahuje zrcadlový obraz nezbytných nastavení různých zařízení automatizační aplikace.

Funkce serveru parametrů
Funkce a metody používané serverem parametrů. Předpokladem pro použití této funkce je implementace specifikace IO-Link V1.1 v řídící jednotce IO-Link a v zařízeních IO-Link. 

Procesní data
Data ze zařízení nebo do zařízení, která jsou nezbytná pro automatizaci procesu. Procesní data jsou cyklicky přenášena mezi zařízením a řídicí jednotkou. Obecně platí, že chování automatizační aplikace musí být předem stanovitelné. Příklady procesních dat jsou: Naměřené hodnoty, spínací signály, řídicí signály, výstupní hodnoty.

Spojení point-to-point
Datové spojení vytvořené pouze mezi dvěma datovými stanicemi.

Servisní data
Cyklická data přenášená ze zařízení na žádost hlavní aplikace. Příkladem jsou data parametrů, data událostí nebo diagnostická data.

Standardní vstup a výstup
Provozní režim portu IO-Link odpovídající digitálním vstupů a výstupům definovaným v IEC 61131-2. Tento provozní režim je zahájen po zapnutí, výpadku nebo neúspěšných pokusech o komunikaci.

Zařízení
Zařízení, které přijímá signální výstup z hlavního signálu a odpovídajícím způsobem reaguje. Ve sběrnicových technologiích: Pasivní sběrnicové zařízení.

Programovatelný logický ovladač
Systém používaný k řízení a regulaci procesů ve strojích a závodech. Naměřené hodnoty nebo stavové informace se zpracovávají programem specifickým pro aplikaci a stroj je řízen nastavenými hodnotami nebo řídicími signály. Tímto způsobem lze PLC použít v různých prostředích. PLC lze použít jako součást DCS.

Doba cyklu
Pokud jde o PLC, doba cyklu označuje čas, který trvá mezi čtením vstupů a výstupem výstupů. V komunikačních systémech doba cyklu označuje dobu, za kterou se vymění všechna data se všemi účastníky, a proces komunikace začíná znovu.


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
Systémová řešení IO-Link od společnosti Pepperl+Fuchs

IO-Link je mezinárodně standardizované otevřené rozhraní používané různými výrobci, které je nedílnou součástí řešení Sensorik4.0® společnosti Pepperl+Fuchs. Zjistěte více o této inteligentní komunikační technologii…