Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Princip funkce

Zahájení komunikace pomocí rozhraní IO link

IO-Link specifikuje tři přenosové rychlosti, COM1, COM2 a COM3, které se pohybují v rozmezí od 4,8 a 38,4 až do 230,4 kbit/s. To znamená, že jsou k dispozici různé přenosové rychlosti podle objemu dat každého zařízení. V současnosti lze většinu zařízení IO-Link provozovat s přenosovou rychlostí 38,4 kbit/s (COM2).

Pro navázání komunikace nejprve řídící jednotka odešle událost probuzení do zařízení IO-Link. Zařízení rozpozná signál a čeká na úvodní zprávu. Řídící jednotka poté odešle pevnou zprávu „spuštění“ při třech přenosových rychlostech a zařízení odpovídá přenosovou rychlostí, kterou podporuje. Tím se stanoví nejnižší úroveň komunikace.

V dalším kroku řídící jednotka ze zařízení načte další komunikační parametry, za nimiž následuje ID výrobce a ID zařízení. To znamená, že všechny informace potřebné k nastavení požadovaného formátu zprávy pro další kroky jsou k dispozici v řídící jednotce. V rámci validace lze zkontrolovat ID výrobce a ID zařízení pro příslušný port společně se stavem připojení očekávaného zařízení.


Electronic Device Description (IODD)

The devices offer a wide range of functions with associated setting options and status information because of their communication capability. The IODD—short for IO device description— format was defined as a standard description language to simplify operation and display data and information in a user-friendly format. This description features the following information:

  • Communication properties
  • Supported product versions
  • Parameter structure and value ranges
  • Structure and content of process data
  • Possible events
  • Definition of user interface and menu structure
  • Multilingual support for all parameters

Each IO-Link device has its own IODD that can be interpreted and displayed on all IO-Link-enabled system environments. This way, all IO-Link devices can be operated independently of the system.


Profily zařízení jsou běžným označením

Aby byla integrace zařízení IO-Link pro konečné uživatele co nejjednodušší, musí mít řídicí systém standardizovaný programový přístup k zařízením.
Tento problém byl vyřešen implementací profilů zařízení IO-Link. Ty určují, kde se určitá hodnota parametru/procesu nachází v zařízení podporujícím IO-Link. Profily zařízení specifikují datovou strukturu, datový obsah a základní funkce. To znamená, že už se nemusíte zabývat různými datovými obrazy a ztrácet čas seznamováním s různými strukturami parametrů.

Profily Smart Sensor Profile jsou profily zařízení aktuálně definované pro IO-Link. Vzhledem k tomu, že převládají, zahrnuje nejnovější rozšíření profilů senzorů následující klasifikace senzorů nezávislých na výrobci:

  • Pevné spínací senzory (FSS)
  • Nastavitelné spínací senzory (AdSS)
  • Digitální měřicí senzory (DMS)

Profily Smart Sensor Profile umožňují identifikaci, parametrizaci a diagnostiku zařízení IO-Link nezávisle na výrobci. Rovněž integrace řídicího systému, učení a výměna zařízení jsou podstatně méně náročné a bez omezení flexibility.


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
Systémová řešení IO-Link od společnosti Pepperl+Fuchs

IO-Link je mezinárodně standardizované otevřené rozhraní používané různými výrobci, které je nedílnou součástí řešení Sensorik4.0® společnosti Pepperl+Fuchs. Zjistěte více o této inteligentní komunikační technologii…

IO-Link IODDfinder

IODDfinder je služba poskytovaná komunitou IO-Link. Je to centrální databáze nezávislá na výrobcích, která nabízí přístup k souborům popisů (IODD) různých výrobců.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.