Výstava Tire Technology Expo je považována za nejdůležitější veletrh a konferenci pro technologie výroby pneumatik v celé Evropě. Již po dvaadvacáté se od 21. do 23. března 2023 v Hannoveru opět sejde více než 220 nejvýznamnějších dodavatelů, aby představili své výrobky a řešení pro výrobu pneumatik. Návštěvníkům a vystavovatelům z celého světa bude nabídnut rozsáhlý program konferencí a workshopů a ideální síťová platforma. Odborníci společnosti Pepperl+Fuchs budou také na místě diskutovat o nejnovějších oborových tématech a představí řešení pro odvětví pneumatik v hale 20, stánek 3038:
Díky kompaktnímu provedení pouzdra a širokému teplotnímu rozsahu je čtecí/zapisovací zařízení RFID ideální pro jedinečnou identifikaci ekologických pneumatik před jejich vložením do vulkanizačního lisu.
Technologie RFID se osvědčila jako technologie trasování a sledování v automobilovém průmyslu i v mnoha dalších odvětvích. Společnost Pepperl+Fuchs vyvinula přizpůsobené řešení RFID pro sledování polotovarů při výrobě pneumatik, které se bezproblémově integruje do výrobního procesu.
Průmyslová vize je klíčovou technologií pro automatizaci. Kamerové senzory řady VOS se vypořádají s náročnými úkoly vidění 2-D, a to i ve složitých procesech a situacích. V mnoha případech použití může jeden senzor VOS nahradit nákladné kamerové systémy.
Při vulkanizaci dochází kromě výroby pryže při vysokých okolních teplotách 160 °C až 200 °C také k lisování do konečného tvaru pneumatiky, při tlaku kolem 24 barů. Během tohoto procesu zajišťují obzvláště robustní převodníky signálu od společnosti Pepperl+Fuchs K-System nepřetržité sledování a řízení lisování.
Závody, produkty a systémy jsou stále více propojovány sítěmi. Proto je tlak na normy pro komunikaci mezi člověkem a strojem obzvláště silný. Nové řídicí jednotky IO-Link s rozhraním OPC UA umožňují výměnu informací mezi dodavateli, které jsou nezávislé na platformě v cloudových a hybridních systémech. Díky tomu jsou procesy výroby pneumatik efektivnější a transparentnější.
Díky rozhraní orientovanému na budoucnost lze provádět rozsáhlou diagnostiku nebo lze zařízení IO-Link během provozu parametrizovat prostřednictvím řídicí jednotky. Společnost Pepperl+Fuchs vám nabízí komplexní IO-Link řešení, jež sestává ze senzorů s různým funkčním principem a vhodné infrastruktury.
Tire Technology Expo 2023
21. až 23. března 2023
Hanover, Německo
hala 20, stánek 3038