Veletrh HANNOVER MESSE otevře od 17. do 21. dubna 2023 své brány odborníkům z celého světa. Přibližně 4000 společností ze strojírenského, elektrotechnického a digitálního odvětví a také z energetického sektoru, včetně společnosti Pepperl+Fuchs, představí inovativní technologie a řešení pro propojený a klimaticky neutrální průmysl.
Partnerskou zemí letošního předního světového veletrhu bude Indonésie, se kterou má společnost Pepperl+Fuchs rovněž úzké vazby: Již více než 20 let představuje tato ostrovní země pro společnost Pepperl+Fuchs nejen důležitou a tradiční výrobní lokalitu, ale také atraktivní a rostoucí odbytový trh. V neposlední řadě díky iniciativě „Making Indonesia 4.0“ země pokračuje v rozvoji své digitální infrastruktury.
Podobně slibným projektem je „Manufacturing-X“, iniciativa platformy Průmysl 4.0, k níž společnost Pepperl+Fuchs rovněž přispívá svými produkty a řešeními a na veletrhu HANNOVER MESSE ji poprvé prezentuje.
Dále představíme senzor R3000 3-D LiDAR/MEMS jako součást produktové studie pro vytváření trojrozměrných shluků bodů s vysokým rozlišením kombinací dvou výkonných technologií. Tato inovace nastavuje nové standardy při řešení komplexních automatizačních úloh, od autonomních vozidel až po roboty pro poskytování služeb.
Zajímá vás to už teď? Pak nás navštivte v hale 9, na stánku D76, kde se dozvíte více o našich nejvýznamnějších exponátech. Naši specialisté se těší na vaši návštěvu!
Průmysl 4.0 dosahuje další úrovně: Prostřednictvím iniciativy „Manufacturing-X“ si platforma Průmysl 4.0 stanovila úkol vytvořit nezávislý datový prostor napříč odvětvími a společnostmi. Cílem je pozvednout mnohostrannou spolupráci v rámci dodavatelských řetězců a procesů vytváření digitálních hodnot na novou úroveň. Společnost Pepperl+Fuchs bude na několika vzájemně propojených exponátech demonstrovat inteligentní využití různých technologií a standardů pro komplexní digitální spolupráci napříč odvětvími a společnostmi v takovém datovém ekosystému.
K řešení budoucích výzev jsou nezbytné vysoce výkonné 3D senzory, ať už pro autonomní vozidla nebo pro roboty poskytující péči. Technologická inovace vytvořená společností Pepperl+Fuchs ve spolupráci s institutem Fraunhofer Institute for Silicon Technology ISIT umožňuje dosáhnout maximální přesnosti a špičkového výkonu, ale zároveň zůstat nákladově efektivní. V senzoru R3000 LiDAR/MEMS jsou pro tento účel poprvé zkombinovány technologie PRT (Pulse Ranging Technology) a MEMS.
S novými řídicími jednotkami řady LRP mají uživatelé doslova „vše pod kontrolou“. Zařízení jsou vyrobena z odolného, ale lehkého polyamidu, a jsou navržena tak, aby poskytovala ochranu Ex de eb. Díky tomu představují vhodné řešení pro spínání a řízení obvodů v prostředích s nebezpečím výbuchu a klasifikací ATEX/IECEx zóna 1/21 nebo 2/22. Řada LRP navíc nabízí výjimečnou flexibilitu pro konfiguraci jednotlivých spínacích a řídicích řešení.
With VisuNet RM Shell 6 and the Control Center add-on software, we introduce the new firmware generation for remote monitors and box thin clients. RM Shell 6 enables easy DCS integration and the establishment of various connections, such as RDP and VNC. The innovative firmware is not only highly secure but also allows remote management of multiple devices from a central workstation.
Nové čtecí/zapisovací zařízení RFID F191 nabízí ekonomické a vysoce výkonné identifikační řešení založené na kombinaci technologie UHF a standardizovaného rozhraní IO-Link. Ve „snadném režimu“ zařízení přenášejí data podle principu plug-and-play bez jakéhokoli programování. K jednomu modulu IO-Link Master lze připojit až osm čtecích/zapisovacích zařízení RFID.
Ultrazvukové senzory se schválením E1 a integrovaným rozhraním CAN lze poprvé používat v mobilních strojích. Výrobci strojů se tak zbaví nákladné a časově náročné integrace dalších rozhraní CAN. Rozšíření produktové řady „L2“ umožňuje pohodlně konfigurovat všechny funkce senzorů přes síť CAN na PLC či počítači (přes DTM) nebo přes převodník USB-CAN.
With the new series of double sheet sensors with IO-Link, double material control has never been easier. The sensors in M18 and M30 design reliably detect all materials with just one setting— whether paper, foils, woods, metals or highly reflective solar wafers. The integrated IO-Link interface also enables easy access to sensor parameters, diagnostic and process data.
Zaregistrujte se a získejte zdarma vstupenky na veletrh Hannover Messe, na kterém můžete navštívit společnost Pepperl+Fuchs. Těšíme se, až vás budeme moci přivítat u našeho stánku D76 v hale 9, abychom vám představili naše nejnovější produkty a řešení.