Společnost Pepperl+Fuchs zpřístupňuje speciální vlastnostiradarových vln v senzoru, který splňuje všechny požadavky průmyslových a dalších náročných prostředí. Všechny aspekty, od návrhu a elektrického propojení až po přenos signálu, parametrizaci a funkční spolehlivost, byly zohledněny tak, aby umožnily maximálně využít výhody technologie FMCW.
![]() | Průmyslové radarové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs jsou schopny detekovat nejrůznější objekty s RCS 70 m² v širokém rozsahu až 25 metrů nebo více, a to při vzorkovací frekvenci až 200 Hz. Lze tak bez problémů realizovat aplikace vyžadující krátké doby odezvy. |
![]() | Princip měření FMCWzabraňujevzájemnému rušení radarových senzorů a umožňuje snadno instalovat několik senzorů v těsné blízkosti vedle sebe. Ručně iniciovaná synchronizace senzorů není nutná. |
![]() | Radarové vlny dokážou proniknout materiály, jako jsou plasty. To na jedné straně umožňuje maskovat překážející rušivé cíle v dosahu detekce radarových senzorů. Na druhé straně lze senzory snadno instalovat za plastové kryty nebo lze zvenčí bezkontaktně detekovat hladiny agresivních kapalin v nádržích s plastovými stěnami. |
![]() | Průmyslové radarové senzory poskytují spolehlivé výsledky měření i za deště, mlhy, větru nebo v prachu. Tuto schopnost zajišťuje kromě principu činnosti s nízkým rušením také robustní pouzdro se stupněm ochrany IP68/69 a kopulí radaru vyrobenou z polytetrafluoretylenu. |
![]() | V závislosti na typu použití jsou k dispozici vhodné typy připojení. K použití na mobilních strojích jsou vhodné varianty senzorů s konektory specifickými pro vozidla, jako jsou DEUTSCH nebo AMP Superseal. Alternativně je lze dodat s připojením M12 nebo pevným kabelem bez konektoru na konci. |
![]() | Radarové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs využívají k přenosu naměřených hodnot a příkazů pro parametrizaci integrované rozhraní CANopenkompatibilní se specifikací CiA-301. Díky tomu je lze snadno integrovat do infrastruktur se sběrnicemi CAN (např. v mobilních strojích), aniž by byla vyžadována nová individuální kabeláž. |
![]() | Radarové senzory lze pohodlně parametrizovat pomocí konfiguračního nástroje PACTware. Zde jsou k dispozici komunikační DTM (COM DTM) pro konfiguraci komunikace pomocí protokolu CANopen a DTM radarového senzoru. Různé objekty měřené v dosahu detekce lze vizualizovat pomocí analýzy odrazu integrované v nástroji PACTware. |
![]() | Přes rozhraní CANopen je možné uskutečňovat diagnostiku, takže radarové senzory lze používat ve spojení s jednotkou PLC zabezpečenou proti selhání také v aplikacích s vysokými požadavky na bezpečnost, a dosáhnout tak úrovně bezpečnosti PL c kat. 2 s pouhým jedním senzorem. Při redundantním použití dvou senzorů lze dosáhnout úrovně bezpečnosti PL d kat. 3. |
![]() | Osvědčené provedení VariKont L2 zajišťuje kompaktní rozměry a díky otočné a naklonitelné hlavě senzoru umožňuje optimálně vyrovnat kopuli radaru. Robustní kovová konzola slouží jako držák hlavy senzoru a zabraňuje problémům způsobeným drsným prostředím a vibracemi. Stavové diody LED integrované v pouzdru lze v případě potřeby vypnout. |
![]() | Radarové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs se vyznačují vysokou elektromagnetickou kompatibilitou (EMC) a dosahují srovnatelných hodnot E1 téměř v každé kategorii. Ve spojení s rozhraním CANopen a typickými konektory pro vozidla jsou proto mimořádně vhodné k integraci do mobilních strojů. |