Impression à feuilles

Pepperl+Fuchs propose une vaste gamme de détecteurs pour vos applications d'impression à feuilles.

Les presses à feuilles utilisent des solutions ultrasoniques et optoélectroniques pour centrer la pile correctement et pour surveiller sa hauteur au niveau du système de transport. Insensibles à la poussière de papier et aux vibrations, nos détecteurs miniatures en mode détection directe alignent et détectent les feuilles de manière fiable, même pour les supports réfléchissants et les transparents.

Les applications à détecteurs ultrasoniques vont de la détection et du positionnement des palettes à la détection fiable des doubles feuilles, en passant par la mesure du niveau d'encre. Tous les cylindres et composants sont détectés et positionnés précisément par nos détecteurs inductifs et nos codeurs.

Cliquez sur les chiffres verts pour accéder directement à votre application d'impression à feuilles !


1 - Stacker Safety 2 - Pallet Detection 3 - Sheet Counting at Delivery 4 - Sheet Presence 4 - Sheet Presence 4 - Sheet Presence 5 - Cylinder and Part Position 6 - Ink Level Detection 7 - Double Sheet Detection 8 - Sheet Alignment 9 - Stack Centering 10 - Stack Height Monitoring and Alignment

Applications pour systèmes de livraison

Stacker safety

Sécurité des empileurs

Solution de détection :
Barrières optoélectroniques immatérielles SLCS, SLCT, SLP, SafeBox

Avantages client :

  • Les barrières optoélectroniques immatérielles détectent les entrées dans les zones dangereuses
  • Catégories de sécurité 2 et 4
  • Les faisceaux étroits garantissent l'insensibilité aux interférences générées par les surfaces réfléchissantes
  • Le contrôleur de sécurité modulaire SafeBox connecte tous les composants de sécurité dans une seule unité

Détection des palettes

Solution de détection :
Télémètres UB500-18GM, UB500-F54,
UC500-L2, VDM28

Avantages client :

  • Détection fiable de la position, quelle que soit la couleur ou la finition des palettes
  • Sorties analogiques et discrètes
  • Solutions ultrasoniques et optoélectroniques disponibles

Comptage des feuilles à la livraison

Solution de détection :
Détecteurs à faisceau laser en mode barrage E18/EV18-LAS

Avantages client :

  • Précision de commutation optimale
  • Réglage automatique du seuil garantissant un fonctionnement sûr et l'insensibilité à la poussière
  • Laser non dangereux pour les yeux de classe 1



Applications pour unités d'impression

Présence de feuille

Solution de détection :
Détecteurs en mode détection directe MLV41, MLV41-8-HV, ML4.2, R2

Avantages client :

  • Détection directe du support tout en ignorant les surfaces réfléchissantes à proximité de la cible
  • Détection des bords améliorée grâce aux détecteurs de suppression d'arrière-plan
  • Temps de réponse rapide

Position des cylindres et des pièces

Solution de détection :
Détecteurs inductifs, codeurs

Avantages client :

  • Détection précise des dents d'engrenages métalliques, des encoches et des cames
  • Le facteur de réduction 1 détecte tous les métaux à la même distance
  • Large éventail de boîtiers et de plages de détection

Détection du niveau d'encre

Solution de détection :
Détecteurs ultrasoniques UC300-F43, UB300-18GM

Avantages client :

  • Mesure du niveau d'encre fiable
  • Alarme de niveau bas
  • Boîtiers résistants aux produits chimiques

Détection des doubles feuilles

Solution de détection :
Détecteurs ultrasoniques UDC-18GM

Avantages client :

  • Détection de zéro, d'une ou plusieurs feuilles (chevauchement)
  • Temps de réponse rapide
  • Prise en charge de très nombreux supports, y compris le papier fin, les transparents, le carton, les surfaces brillantes et les feuilles métalliques

Alignement des feuilles (taquet avant, taquet latéral)

Solution de détection :
Détecteurs en mode détection directe ML10, KT10, ML4.2

Avantages client :

  • Détection rapide et précise compatible avec une vaste gamme de supports
  • Différence noir/blanc minime avec suppression de l'arrière-plan ultra-performante
  • Nombreux types de détecteurs différents pour une utilisation dans les espaces réduits
  • Protection contre la poussière de papier et les vibrations
  • La sortie 4-en-1 minimise le volume de vos stocks



Applications pour systèmes de transport

Centrage de la pile

Solution de détection :
Détecteurs ultrasoniques UB400-F77, pointeur à rayon laser M18...LAS-P

Avantages client :

  • Alignement correct des ramettes de papier
  • Entrée d'apprentissage
  • Plage aveugle réduite
  • Boîtiers compacts et miniatures

Surveillance de la hauteur d'empilage et alignement

Solution de détection :
Détecteurs en mode barrage et en mode détection directe ML4.2, MLV41, MLV12

Avantages client :

  • Détection fiable grâce à une différence noir/blanc minime
  • Faisceau lumineux étroit et net
  • Sortie 4-en-1
  • La lentille anti-statique évite les dépôts de poussière de papier