ABB 800xA avec ADM intégré - Téléchargez-le maintenant !

Système de diagnostic avancé FieldConnex
Système de diagnostic avancé FieldConnex

Le système de commande 800xA d'ABB accorde une attention particulière à l'opérateur humain. La plate-forme 800xA fournit l'environnement nécessaire pour atteindre l'excellence opérationnelle. L'installation du système de commande 800xA d'ABB avec diagnostic de couche physique est simple. Le progiciel d'intégration ADM pour ABB fournit les outils permettant d'intégrer étroitement les modules de diagnostic avancé FieldConnex® au système ABB.


En combinaison avec FieldConnex® Advanced Diagnostics, le système 800xA Operations se transforme en une plate-forme complète pour la gestion de la couche physique d'une infrastructure FOUNDATION fieldbus H1. Advanced Diagnostics offre de nombreux avantages, de l'accélération de la mise en service de segment à la détection précoce des défauts pour prendre en charge les stratégies de maintenance proactive.


FieldConnex® au service de la technologie

Les modules de diagnostics avancés (ADM) FieldConnex® se branchent au Power Hub FieldConnex®. Ils surveillent la couche physique du bus de terrain et communiquent via la passerelle de diagnostic FieldConnex® avec le serveur de diagnostic FieldConnex® (FDS).

Le FDS est une application de serveur conçue pour permettre au DCS d'accéder aux données à partir des modules ADM. Ces informations sont affichées et gérées via le gestionnaire de diagnostic FieldConnex®.


Configuration automatisée sans souci

Dans le système 800x d'ABB, les alarmes concernant l'installation permettent de comprendre facilement les descriptions d'erreurs et incluent des suggestions de correction.
Dans le système 800x d'ABB, les alarmes concernant l'installation permettent de comprendre facilement les descriptions d'erreurs et incluent des suggestions de correction.

Le concepteur de projet ADM ABB est un outil logiciel spécial utilisé pour l'intégration transparente des signaux ADM dans le système de commande ABB. Il lit les données techniques et génère automatiquement les configurations ADM et FDS. Les étiquettes des avertissements et alarmes ADM sont réécrites dans la base de données de configuration du système de commande. Par conséquent, la couche physique du bus de terrain apparaît comme une ressource gérable dans l'environnement du système de commande.


Mise en service de segment accélérée FieldConnex®

La mise en service des segments de bus de terrain se réalise en quelques clics. Tous les instruments doivent être en ligne et en mesure de communiquer. La vérification de la boucle est effectuée rapidement, depuis la sécurité de la salle de commande.
La mise en service des segments de bus de terrain se réalise en quelques clics. Tous les instruments doivent être en ligne et en mesure de communiquer. La vérification de la boucle est effectuée rapidement, depuis la sécurité de la salle de commande.

Lors de la mise en service d'un segment de bus de terrain, l'assistant de mise en service teste automatiquement la couche physique en mesurant les valeurs clés pour tous les appareils. La lecture automatique des étiquettes permet au DCS de lire et de documenter les étiquettes. De cette façon, la communication et la vérification de segment ne nécessitent que quelques clics. Les tâches répétitives et fastidieuses sont éliminées et le temps requis pour la mise en service de segment est réduit de 80 % au maximum.


Un système expert pour un dépannage rapide

Pour les experts en bus de terrain : L'oscilloscope intégré fournit des informations détaillées
Pour les experts en bus de terrain : L'oscilloscope intégré fournit des informations détaillées

Grâce au FieldConnex® Advanced Diagnostic Manager, le système de commande comprend désormais un système expert complet. La couche physique du bus de terrain est diagnostiquée en permanence en comparant les valeurs réelles à celles définies lors de la mise en service. Dès qu'une situation potentiellement grave est détectée, le système émet un avertissement, mais il fournit également des informations exploitables sur l'incident, reposant sur l'expérience passée.

En tenant compte de la combinaison des valeurs mesurées, des données de configuration et des informations reposant sur l'expérience, le technicien sur le terrain sait déjà ce qui doit être fait avant d'arriver sur site. Le temps nécessaire pour le dépannage est réduit à un minimum absolu. Les arrêts de l'usine sont ainsi évités.

Le pack d'intégration ADM – ABB comprend tous les logiciels requis. Une fois la configuration du DCS terminée, le concepteur de projet lit toutes les configurations et le balisage de segment, et réécrit les informations de configuration pour Advanced Diagnostics. En quelques clics, la configuration est terminée.