Activités prises en charge par ADM

Le module de diagnostics avancés prend en charge les utilisateurs de bus de terrain dans tous les aspects qui étaient auparavant fastidieux, longs et qui nécessitaient des connaissances spécialisées. Ces aspects sont désormais remplacés par des procédures de travail rapides et automatisées grâce à l'assistance logicielle.


Mise en service simplifiée

Avec la lecture automatique des étiquettes d'ADM, les utilisateurs n'ont pas besoin de saisir deux fois les données.
Avec la lecture automatique des étiquettes d'ADM, les utilisateurs n'ont pas besoin de saisir deux fois les données.

L'assistant de mise en service analyse le segment après les travaux d'installation ou de maintenance. Les rapports du système expert orientent l'utilisateur vers les problèmes d'installation, qui peuvent être résolus immédiatement. Le système expert analyse ensuite le segment et fournit un rapport de référence et une documentation système complète. Il recommande également les limites, qui sont stockées dans le module ADM. La vérification des câbles et des nœuds ne nécessite que quelques clics, ce qui réduit le temps de vérification du système de plus de 80 %.


Le contrôle en temps réel permet une action ciblée

Le contrôle de segment avec indication de couleur pour faciliter l'identification clarifie les choses et apporte de la transparence à la couche physique du bus de terrain.
Le contrôle de segment avec indication de couleur pour faciliter l'identification clarifie les choses et apporte de la transparence à la couche physique du bus de terrain.

Le système expert compare en permanence la référence aux valeurs réelles. Le module ADM communique les alarmes récapitulatives. Le système expert oriente l'utilisateur vers les causes possibles et solutions par le biais d'informations exploitables en texte brut. L'ADM capture des instantanés de la couche physique pendant deux ans maximum. Les fonctions d'analyse et les données exportées vers le système de maintenance permettent de déployer des stratégies de maintenance proactives pour augmenter la disponibilité globale du système à un coût réduit.


Dépannage : approfondi, précis et rapide

Le système expert interprète les données et les traduit en texte brut.
Le système expert interprète les données et les traduit en texte brut.

Diagnostic Manager fournit un accès en ligne au module de diagnostics avancés. Cela permet un contrôle en direct de la couche physique du bus de terrain directement depuis la salle de commande ou à distance par un professionnel hors site. Le module ADM mesure et affiche les caractéristiques du réseau, par exemple :

  • diaphonie/bruit
  • gigue du signal
  • résonance

L'oscilloscope intégré permet aux utilisateurs de détecter les problèmes de communication intermittents.
L'oscilloscope intégré permet aux utilisateurs de détecter les problèmes de communication intermittents.

En outre, il comprend un oscilloscope à bus de terrain puissant qui peut être déclenché jusqu'à dix fois par le biais de déclencheurs propres à un bus de terrain. Cela permet de retrouver les défauts complexes ou intermittents qui seraient autrement difficiles à détecter.

L'ADM améliore considérablement la correction des défauts et constitue la base d'un diagnostic et d'une réparation rapides.