Kit safeWCS/PUS PUS-F161-B31-WCS-SET

PUS-F161-B31-WCS-SET
  • FailSafe over EtherCAT® (FSoE)
  • Certification jusqu'à SIL 3 conformément aux normes CEI 61508 et jusqu'à PLe conformément à EN 13849-1
  • Unité d'évaluation de sécurité avec WCS3B-LS221-U1 et WCS3B-LS221-U2
  • Évaluation fiable de la position et de la vitesse

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PUS-F161-B31-WCS-SET

Description produit
Kit composé d'une unité d'évaluation de sécurité avec connexion au bus de terrain (EtherCAT® avec protocole FSoE) et de deux têtes de lecture safeWCS/PUS

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: PUS-F161-B31-WCS-SET

Fonction

L'unité d'évaluation de sécurité PUS-F161-B**-WCS peut être utilisée pour effectuer des arrêts de sécurité et des fonctions de sécurité. L'appareil peut calculer les données de position et de vitesse de sécurité pour un axe à partir des données des têtes de lecture WCS3B-LS221-U1 et WCS3B-LS221-U2.

Product Documentation: PUS-F161-B31-WCS-SET

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Installation InstructionsENGPDF11966 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF156 KB
Manuels
Error listENGPDF1740 KB

Agréments: PUS-F161-B31-WCS-SET

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
TUV Rheinland Functional Safety CertificateReg.-Nr.: 01/205/5910.00/22ALLPDF406 KB

Logiciel: PUS-F161-B31-WCS-SET

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
EDS / EDSZIP8 KB
Software Tools
Software tool / Software ToolZIP146704 KB

Produits associés : PUS-F161-B31-WCS-SET

Composants du kit
Unité d'évaluation de sécurité pour le contrôle de la position et de la vitesse des têtes de lecture WCS ;
EtherCAT avec protocole FSoE, FailSafe over EtherCAT® (FSoE), Certification jusqu'à SIL 3 conformément aux normes CEI 61508 et jusqu'à PLe conformément à EN 13849-1, Unité d'évaluation de sécurité pour WCS3B-LS221-U1 et WCS3B-LS221-U2, Évaluation fiable de la position et de la vitessefa
Tête de lecture safeWCS / PUS, interface RS-485, avec résistance de terminaison RS-485, position de montage dans le sens de la marche, position sens de comptage progressif, RS Interface 485, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Position de montage dans le sens de la marche, Sens de la position, compte d'incrémentationfa
Tête de lecture safeWCS / PUS, interface RS-485, avec résistance de terminaison RS-485, position de montage opposée au sens de la marche, position sens de décompte, RS Interface 485, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Position de montage opposée au sens de marche, Sens de la position, compte à reboursfa
Accessoires
Dongle de licence pour safeControl Expertfa
Adaptateur de paramétrage pour le paramétrage et l'analyse de l'unité d'évaluation PUSfa
Plaque de connexion pour têtes de lecture WCS3B-LS221-U1 et WCS3B-LS221-U2fa
Câble de liaison DeviceNet/CANOpen, fiche droite M12 à codage A 4 broches vers prise droite M12 à codage A 8 broches, câble PUR 4 brins à paires torsadées noir, blindé, certifié UL, adapté aux chaînes de halage, extérieurfa