Modules d'interface

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Module d'interface WCS avec interface PROFINET, Possibilité de raccordement 4 têtes de lecture max., Montage sur rail symétrique DIN, Commutateur intégré, Interface ethernet avec PROFINETfa

Unité d'évaluation de sécurité pour le contrôle de la position et de la vitesse des têtes de lecture WCS ;
EtherCAT avec protocole FSoE, FailSafe over EtherCAT® (FSoE), Certification jusqu'à SIL 3 conformément aux normes CEI 61508 et jusqu'à PLe conformément à EN 13849-1, Unité d'évaluation de sécurité pour WCS3B-LS221-U1 et WCS3B-LS221-U2, Évaluation fiable de la position et de la vitessefa

Module d'interface WCS avec interface Profibus, Possibilité de raccordement 4 têtes de lecture max., Montage sur rail symétrique DIN, Commutateur intégré, Interface PROFIBUSfa

Kit composé d'une unité d'évaluation de sécurité avec connexion au bus de terrain (EtherCAT® avec protocole FSoE) et de deux têtes de lecture safeWCS/PUS, FailSafe over EtherCAT® (FSoE), Certification jusqu'à SIL 3 conformément aux normes CEI 61508 et jusqu'à PLe conformément à EN 13849-1, Unité d'évaluation de sécurité avec WCS3B-LS221-U1 et WCS3B-LS221-U2, Évaluation fiable de la position et de la vitessefa

Module d'interface WCS avec interface CANopen, Possibilité de raccordement 4 têtes de lecture max., Montage sur rail symétrique DIN, Commutateur intégré, Interface CANopenfa

Module d'interface WCS avec interface DeviceNet, Possibilité de raccordement 4 têtes de lecture max., Montage sur rail symétrique DIN, Commutateur intégré, Interface DeviceNetfa

Module d'interface WCS avec interface EtherCAT, Possibilité de raccordement 4 têtes de lecture max., Montage sur rail symétrique DIN, Commutateur intégré, Interface EtherCATfa

Module d'interface WCS avec interface EtherCAT, Possibilité de raccordement 4 têtes de lecture max., Montage sur rail symétrique DIN, Commutateur intégré, Interface EtherCAT, Longueur de mesure maximale de 629 m, Longueur de mesure max. de 629 mfa

Module d'interface WCS avec interface Ethernet, Possibilité de raccordement 4 têtes de lecture max., Montage sur rail symétrique DIN, Commutateur intégré, EtherNet/IPfa

Possibilité de raccordement 4 têtes de lecture max., Montage sur rail symétrique DIN, Commutateur intégré, EtherNet/IP, Longueur de mesure maximale de 629 mfa
Page suivanteDernière page

Filtrer par