Tête de lecture WCS3B-LS2**

WCS3B-LS2**
  • RS Interface 485
  • Releveur de coordonnées absolu, sans contact
  • Identification automatique de l'encrassement
  • Sortie de position et de vitesse

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  WCS3B-LS2**

Description produit
Tête de lecture, interface RS-485, avec résistance de terminaison RS-485
Caractéristiques générales
Vitesse de passage≤ 12,5 m/s
longueur de mesuragemax. 314,5 m
Tolérances libres pour le rail codehorizontal : 31 mm ( ± 15,5 mm )
vertical : 28 mm ( ± 14 mm )
Résolution± 0,4 mm (1250 positions/m)
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd198 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Indication débit de données LED jaune : Transfert de données activé
Indication de vitesseLED jaune (uniquement avec l'option S, sortie de vitesse)
arrêt, lorsque la vitesse limite est dépassée (au lieu de l'indication du débit de données)
Affichage des dérangementsLED rouge
clignotant : Tête de lecture en dehors du rail de codage
éclairage permanent : Erreur de diagnostic interne
AfficheurModule d'affichage, à 6 chiffres (uniquement avec l'option D, affichage)
adapté à la position de montage
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Puissance absorbée2 VA
avec l'option H, chauffage : 11 VA pour 24 V DC
Interface
Type d'interfaceRS Interface 485
Code de sortieCode binaire
Vitesse de transfertVitesse de transmission 19,2 kBit/s ... 187,5 kBit/s (indiqué lors de la commande)
Terminaisonavec RS Résistance de terminaison 485
Sortie
Sortie de vitessesortie de commutation , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
(uniquement avec l'option S, sortie de vitesse)
Tension de commutationTension d'emploi
Conformité aux normes
Emission d'interférenceEN 61000-6-4 , DIN EN 12015
ImmunitéDIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, demi-sinus 30 g, 18 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 cycles
Agréments et certificats
Homologation CSAcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
avec l'option H, chauffage : -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Degré de protectionIP54
Matérial
BoîtierABS , PC (polycarbonate)
Masse500 g
Dimensions
Hauteur99 mm
Largeur90 mm
Longueur115 mm
Informations générales
données de commandePlaque de montage, comprise dans la livraison

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS3B-LS2**

Product Documentation: WCS3B-LS2**

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual WCS ElectricalENGPDF11790 KB
Manual WCS MechanicalENGPDF12338 KB

Design / Simulation: WCS3B-LS2**

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2923 KB

Agréments: WCS3B-LS2**

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0909FALLPDF87 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6636AALLPDF84 KB

Produits associés : WCS3B-LS2**

Accessoires
Boîtier de protection transparent et joint pour lecteur WCS3Bfa
Plaque de montage pour têtes de lecture WCS2 et WCS3, Platine de fixation universelle pour tous têtes de lecture WCS2... et WCS3... fa