Tête de lecture WCS3B-LS147D

WCS3B-LS147D
  • RS Interface 485
  • Releveur de coordonnées absolu, sans contact
  • Identification automatique de l'encrassement
  • Module d'affichage intégré

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  WCS3B-LS147D

Description produit
Tête de lecture, interface RS-485, avec résistance de terminaison RS-485
Caractéristiques générales
Vitesse de passage≤ 12,5 m/s
longueur de mesuragemax. 314,5 m
Tolérances libres pour le rail codehorizontal : 31 mm ( ± 15,5 mm )
vertical : 28 mm ( ± 14 mm )
Résolution± 0,4 mm (1250 positions/m)
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd204 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Indication débit de données LED jaune : Transfert de données activé
Affichage des dérangementsLED rouge
clignotant : Tête de lecture en dehors du rail de codage
éclairage permanent : Erreur de diagnostic interne
AfficheurModule d'affichage, à 6 chiffres , adapté à la position de montage
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Puissance absorbée2 VA
Interface
Type d'interfaceRS Interface 485
Code de sortieCode binaire
Protocole3 , sans parité (8 bit/octets)
Vitesse de transfert19,2 kBit/s
Adresse0
Terminaisonsans RS Résistance de terminaison 485
Conformité aux normes
Emission d'interférenceEN 61000-6-4 , DIN EN 12015
ImmunitéDIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, demi-sinus 30 g, 18 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 cycles
Agréments et certificats
Homologation CSAcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Degré de protectionIP54
Matérial
BoîtierABS , PC (polycarbonate)
Masse500 g
Informations générales
données de commandePlaque de montage, comprise dans la livraison

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS3B-LS147D

Product Documentation: WCS3B-LS147D

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual WCS ElectricalENGPDF11790 KB
Manual WCS MechanicalENGPDF12338 KB

Design / Simulation: WCS3B-LS147D

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2923 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: WCS3B-LS147D

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0909FALLPDF87 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6636AALLPDF84 KB

Produits associés : WCS3B-LS147D

Eléments du système adaptés
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa
Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa
Tampon ID, acier inoxydable, Montage flexible avec système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Résistance élevée en température, Découpe du rail codé pour l'identification et le positionnement précis, Gamme de numéros étendue 1 ... 1260fa
Tampon ID, polyester stratifié, Montage flexible avec système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faible, Découpe du rail codé pour l'identification et le positionnement précis, Gamme de numéros étendue 1 ... 1260fa
Accessoires
Boîtier de protection transparent et joint pour lecteur WCS3Bfa
Plaque de montage pour têtes de lecture WCS2 et WCS3, Platine de fixation universelle pour tous têtes de lecture WCS2... et WCS3... fa
Câble, PUR/PP, 6 brins, gris, paires torsadées, blindage global, certifié UL, adapté aux chaînes de halagefa
Câble, PVC/PVC, 6 brins, gris, paires torsadées, blindage globalfa
Prise câble, M12, 5 broches, blindée, à confectionnerfa
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PUR gris, blindéfa
Cordon fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage A, 5 broches, câble PUR gris, blindéfa