Unité d'évaluation de sécurité PUS-F161-B31-WCS

PUS-F161-B31-WCS
  • FailSafe over EtherCAT® (FSoE)
  • Certification jusqu'à SIL 3 conformément aux normes CEI 61508 et jusqu'à PLe conformément à EN 13849-1
  • Unité d'évaluation de sécurité pour WCS3B-LS221-U1 et WCS3B-LS221-U2
  • Évaluation fiable de la position et de la vitesse

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PUS-F161-B31-WCS

Description produit
Unité d'évaluation de sécurité pour le contrôle de la position et de la vitesse des têtes de lecture WCS ;
EtherCAT avec protocole FSoE
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
catégorie4
Durée de mission (TM)20 a
PFH12,6 E-9
Alimentation
Tension assignée24 V CC
Courant assigné2 A
Puissance absorbée≤ 6,8 W
Eléments de visualisation/réglage
Affichage LEDvoir manuel
Interface
ProtocoleEtherCAT® , FailSafe over EtherCAT® (FSoE)
Entrée
nombre14
Type d'entréesécurité entrées numériques
Courant d'entrée20 mA Type 1 selon la norme CEI 61131-2
Sortie
nombrecommutation pp : 4 (configurable via SafePLC)
commutation pn : 2 (configurable via SafePLC)
nombre/type2x sortie relais
2x Sortie auxiliaire 250 mA
2x Sortie d'impulsion (sortie d'horloge) 250 mA
Type de sortiesécurité Sorties TOR
Courant de commutation2 A
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air5 % - 85 %
Hauteur d'utilisationmax. 2000 m
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementEntrées / sorties Bornes à vis enfichable
Ethernet RJ45
Tête de lecture RS-485
Degré de protectionIP20
Raccordementpour Bornes à vis
min. Section transversale de connexion : 0,2 mm2 / 24 AWG
max. Section transversale de connexion : 2,5 mm2 / 12 AWG
Masse490 g
Dimensions
Hauteur100 mm
Largeur90 mm
Longueur115 mm
FixationRail DIN

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270791
ECLASS 10.0.127270791
ECLASS 9.027270791
ECLASS 8.027270791
ECLASS 5.127270791
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: PUS-F161-B31-WCS

Fonction

L'unité d'évaluation de sécurité PUS-F161-B**-WCS peut être utilisée pour effectuer des arrêts de sécurité et des fonctions de sécurité. L'appareil peut calculer les données de position et de vitesse de sécurité pour un axe à partir des données des têtes de lecture WCS3B-LS221-U1 et WCS3B-LS221-U2.

Product Documentation: PUS-F161-B31-WCS

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Installation InstructionsENGPDF11966 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF156 KB
Manuels
Error listENGPDF1740 KB

Agréments: PUS-F161-B31-WCS

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
TUV Rheinland Functional Safety CertificateReg.-Nr.: 01/205/5910.00/22ALLPDF406 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-6813AALLPDF34 KB

Logiciel: PUS-F161-B31-WCS

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
EDS / EDSZIP8 KB
Software Tools
Software tool / Software ToolZIP146704 KB

Produits associés : PUS-F161-B31-WCS

Kit
Kit composé d'une unité d'évaluation de sécurité avec connexion au bus de terrain (EtherCAT® avec protocole FSoE) et de deux têtes de lecture safeWCS/PUS, FailSafe over EtherCAT® (FSoE), Certification jusqu'à SIL 3 conformément aux normes CEI 61508 et jusqu'à PLe conformément à EN 13849-1, Unité d'évaluation de sécurité avec WCS3B-LS221-U1 et WCS3B-LS221-U2, Évaluation fiable de la position et de la vitessefa
Accessoires
Dongle de licence pour safeControl Expertfa
Adaptateur de paramétrage pour le paramétrage et l'analyse de l'unité d'évaluation PUSfa
Câble de liaison DeviceNet/CANOpen, fiche droite M12 à codage A 4 broches vers prise droite M12 à codage A 8 broches, câble PUR 4 brins à paires torsadées noir, blindé, certifié UL, adapté aux chaînes de halage, extérieurfa