Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Adaptateur de paramétrage pour le paramétrage et l'analyse de l'unité d'évaluation PUS |
Caractéristiques mécaniques | ||
---|---|---|
Masse | 250 g | |
Informations générales | ||
Volume de livraison | adaptateur de paramétrage Câble de raccordement |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Adaptateur de paramétrage pour la programmation, le paramétrage et l'analyse de l'unité d'évaluation PUS. L'adaptateur de paramétrage se compose d'un convertisseur de signaux, d'un câble de connexion USB de type USB-A-B (blindé) pour la connexion à un PC et du logiciel de programmation safeControl Expert. Le câble d'interface série avec deux connecteurs RJ10 est utilisé pour la connexion à l'unité d'évaluation PUS.
Accessoires de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|