Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

Bouchon WCS3B-OBP

WCS3B-OBP
  • Accessoire WCS3B

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  WCS3B-OBP

Description produit
Bouchons d'arrêt pour boîtier SCSF32B-OP*
Caractéristiques mécaniques
MatérialAcier inox 1.4305 / AISI 303
Joint : FPM/FKM
Masse5 g
Dimensionsfiletage : M16 x 1,5

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS3B-OBP

Product Documentation: WCS3B-OBP

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual WCS ElectricalENGPDF15429 KB
Manual WCS MechanicalENGPDF12338 KB

Produits associés : WCS3B-OBP

Accessoires de
Lecteur avec coffret de protection,
Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Plage de température élargiefa
Lecteur avec coffret de protection,
Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Plage de température élargiefa
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Module d'affichage intégréfa
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieur, Module d'affichage intégré, Plage de température élargiefa
Lecteur avec coffret de protection,
Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa
Lecteur avec coffret de protection,
Interface EtherNet/IP, EtherNet/IP, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa
Tête de lecture, interface RS-485, avec résistance de terminaison RS-485, Pour une utilisation en extérieur, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Plage de température élargie, Identification automatique de l'encrassement, RS Interface 485, Départ de câble pouvant être choisi grâce à l'insert pivotantfa
Tête de lecture, interface RS-485, avec résistance de terminaison RS-485, Pour une utilisation en extérieur, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Plage de température élargie, Identification automatique de l'encrassement, RS Interface 485, Départ de câble pouvant être choisi grâce à l'insert pivotantfa
Lecteur avec boîtier de protection et interface PROFINET, Interface PROFINET, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Pour une utilisation en extérieurfa
Tête de lecture, interface RS-485, avec résistance de terminaison RS-485, Pour une utilisation en extérieur, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Plage de température élargie, Identification automatique de l'encrassement, RS Interface 485, Départ de câble pouvant être choisi grâce à l'insert pivotantfa
Tête de lecture, interface SSI, code de Gray, Pour une utilisation en extérieur, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Départ de câble pouvant être choisi grâce à l'insert pivotant, Interface SSIfa
Tête de lecture, interface SSI, code de Gray, Pour une utilisation en extérieur, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Plage de température élargie, Identification automatique de l'encrassement, Départ de câble pouvant être choisi grâce à l'insert pivotant, Interface SSIfa
Tête de lecture, interface RS-485, avec résistance de terminaison RS-485, Pour une utilisation en extérieur, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Plage de température élargie, Identification automatique de l'encrassement, RS Interface 485, Départ de câble pouvant être choisi grâce à l'insert pivotant, Longueur de mesure maximale de 629 mfa
Boîtier de protection d'extérieur pour lecteur WCS3B, Accessoire WCS3B, Position du connecteur sélectionnable : gauche, centre ou droite, Interface SSI, RS Interface 485, Interface CANopenfa