Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Rail de code, inox |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Hauteur de rail | 55 mm | |
Longueur totale | 36000 mm | |
Position de départ | 91000 mm | |
Rayon de courbure | ≥ 500 mm | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Température de montage | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Epaisseur du matériau | 0,5 mm | |
Contrainte de traction | ≤ 4500 N | |
Matérial | Acier inoxydable 1.4310 / AISI 301 | |
Coefficient d'extension | 1,6 x 10-5 /K | |
Masse | 175 g / m | |
Tolérance de fabrication | ± 1 mm/m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Spécifications | ||||||
|