Rail de codage WCS3 WCS3-CS70-L1-S000000-L005145

WCS3-CS70-L1-S000000-L005145
  • Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire
  • Haute tenue aux produits chimiques
  • Poids faible

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  WCS3-CS70-L1-S000000-L005145

Description produit
Rail de code, polyester laminé
Caractéristiques générales
Hauteur de rail70 mm
Longueur totale5145 mm
Position de départ0 mm
Rayon de courbure≥ 300 mm
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de montage10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Epaisseur du matériau0,75 ... 0,95 mm
Contrainte de traction≤ 260 N
MatérialLaminé polyester
Coefficient d'extensionenv. 2,8 x 10-5 /K
Masse40 g / m
Tolérance de fabrication± 1 mm/m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: WCS3-CS70-L1-S000000-L005145

Design / Simulation: WCS3-CS70-L1-S000000-L005145

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP315 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP82 KB

Produits associés : WCS3-CS70-L1-S000000-L005145

Accessoires
Angle de fixation pour profilé C, droit, Angle de fixation pour rail code, droit, Pour montage dans rail profilé C 30 mm x 32 mmfa
Angle de fixation, courbe, Angle de fixation pour rail code, courbefa
Angle de fixation pour vissage, courbe, Angle de fixation pour rail code, courbe, Livraison avec vis de fixation M6fa
Angle de fixation pour profilé C, courbe, Angle de fixation pour rail code, courbe, Pour montage dans rail profilé C 30 mm x 32 mmfa
Angle de fixation pour vissage, droit, Angle de fixation pour rail code, droit, Livraison avec vis de fixation M6fa
Extension du rail codé WCS3fa
Outil de montage pour système de profilés alu WCS3 , Outil de montage por la fixation rapide et sûre du rail codé dans le rail profilé aluminiumfa
Eclisses de raccordement, Connexion pour rails profilés en aluminium WCS3-PS1fa
Support WCS3 pour vissage, Porte-rail pour rails profilés en aluminium WCS3-PS1, Livraison avec vis de fixation M6, Résistance aux UVfa
Support WCS3 pour profilé C, Encliquetage simple des rails de profilés, Résistance aux UVfa
Rail de profilé WCS3, Montage rapide, Support pour rails de codage en acier inoxydable et en laminé, Grand écart d'appui, Toutes les positions de montage possiblesfa
Rail de profilé WCS2, Montage rapide, Support pour rails de codage en acier inoxydable et en laminé, Grand écart d'appui, Toutes les positions de montage possibles, Nécessaire lors de l'utilisation de chariots de guidage fa
Chariot de guidage WCS3 pour tête de lecture WCS3B avec coffret de protection, utilisation en extérieur, Garantit une position optimale entre la tête de lecture et le rail de code, Rouleaux en plastiquefa
Support de rail avec connexion vissée, Encliquetage simple des rails de profilésfa
Raccord, aluminium, Connexion simple des segments de rails de profilésfa
Equerre de blockage WCS2, Positionnement simple de points fixesfa
Outil de montage pour une fixation sûre et rapide du rail codé de 55 mm dans le profil en aluminium, Transformable sur rail codé de 70 mmfa
Spécifications
Rail de code, polyester laminé, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faiblefa