Rail de codage WCS3 WCS3-CS70-M1-S000000-L007000

WCS3-CS70-M1-S000000-L007000
  • Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire
  • Haute résistance mécanique
  • Convient pour les applications avec grandes variations de température

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  WCS3-CS70-M1-S000000-L007000

Description produit
Rail de code, inox
Caractéristiques générales
Hauteur de rail70 mm
Longueur totale7000 mm
Position de départ0 mm
Rayon de courbure≥ 300 mm
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Température de montage10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Epaisseur du matériau0,5 mm
Contrainte de traction≤ 5000 N
MatérialAcier inoxydable 1.4310 / AISI 301
Coefficient d'extension1,6 x 10-5 /K
Masse240 g / m
Tolérance de fabrication± 1 mm/m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: WCS3-CS70-M1-S000000-L007000

Design / Simulation: WCS3-CS70-M1-S000000-L007000

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
3-DALLSTP315 KB

Produits associés : WCS3-CS70-M1-S000000-L007000

Eléments du système adaptés
Tête de lecture, interface RS-485, sans résistance de terminaison RS-485, RS Interface 485, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassementfa
Tête de lecture, interface RS-485, sans résistance de terminaison RS-485, RS Interface 485, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Module d'affichage intégréfa
Tête de lecture, interface IO-Link, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Module d'affichage intégré, Plage de température élargie, Pour une utilisation en extérieur, Sortie de position et de vitesse, Mesure de l'accélération sur 3 axes, Sortie du numéro d'identification pour les tampons IDfa
Tête de lecture, interface IO-Link, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Module d'affichage intégré, Sortie de position et de vitesse, Mesure de l'accélération sur 3 axes, Sortie du numéro d'identification pour les tampons IDfa
Tête de lecture, interface IO-Link, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Module d'affichage intégré, Plage de température élargie, Sortie de position et de vitesse, Mesure de l'accélération sur 3 axes, Sortie du numéro d'identification pour les tampons IDfa
Tête de lecture, interface IO-Link, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Mesure de l'accélération sur 3 axes, Sortie du numéro d'identification pour les tampons IDfa
Accessoires
Dispositif de serrage pour rail de codage en acier inoxydablefa
Angle de fixation pour profilé C, droit, Angle de fixation pour rail code, droit, Pour montage dans rail profilé C 30 mm x 32 mm, Thermopoudréfa
Angle de fixation pour vissage, courbe, Angle de fixation pour rail code, courbe, Livraison avec vis de fixation M6fa
Angle de fixation pour profilé C, courbe, Angle de fixation pour rail code, courbe, Pour montage dans rail profilé C 30 mm x 32 mmfa
Angle de fixation pour vissage, droit, Angle de fixation pour rail code, droit, Livraison avec vis de fixation M6fa
Extension du rail codé WCS3fa
Outil de montage pour système de profilés alu WCS3 , Outil de montage por la fixation rapide et sûre du rail codé dans le rail profilé aluminiumfa
Eclisses de raccordement, Connexion pour rails profilés en aluminium WCS3-PS1fa
Support WCS3 pour vissage, Porte-rail pour rails profilés en aluminium WCS3-PS1, Livraison avec vis de fixation M6, Résistance aux UVfa
Support WCS3 pour profilé C, Encliquetage simple des rails de profilés, Résistance aux UVfa
Rail de profilé WCS3, Montage rapide, Support pour rails de codage en acier inoxydable et en laminé, Grand écart d'appui, Toutes les positions de montage possiblesfa
Angle de fixation pour profilé C, droit, Angle de fixation pour rail code, droit, Pour montage dans rail profilé C 30 mm x 32 mmfa
Rail de profilé WCS2, Montage rapide, Support pour rails de codage en acier inoxydable et en laminé, Grand écart d'appui, Toutes les positions de montage possibles, Nécessaire lors de l'utilisation de chariots de guidage fa
Chariot de guidage WCS3 pour tête de lecture WCS3B avec coffret de protection, utilisation en extérieur, Garantit une position optimale entre la tête de lecture et le rail de code, Rouleaux en plastiquefa
Support de rail avec connexion vissée, Encliquetage simple des rails de profilésfa
Raccord, aluminium, Connexion simple des segments de rails de profilésfa
Equerre de blockage WCS2, Positionnement simple de points fixesfa
Outil de montage pour une fixation sûre et rapide du rail codé de 55 mm dans le profil en aluminium, Transformable sur rail codé de 70 mmfa
Spécifications
Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa