Eléments du système adaptés |
|
|
|
Tête de lecture, interface RS-485, sans résistance de terminaison RS-485, RS Interface 485, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassementfa |
|
|
|
|
Tête de lecture, interface RS-485, sans résistance de terminaison RS-485, RS Interface 485, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Module d'affichage intégréfa |
|
|
|
|
Tête de lecture, interface IO-Link, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Module d'affichage intégré, Plage de température élargie, Pour une utilisation en extérieur, Sortie de position et de vitesse, Mesure de l'accélération sur 3 axes, Sortie du numéro d'identification pour les tampons IDfa |
|
|
|
|
Tête de lecture, interface IO-Link, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Module d'affichage intégré, Sortie de position et de vitesse, Mesure de l'accélération sur 3 axes, Sortie du numéro d'identification pour les tampons IDfa |
|
|
|
|
Tête de lecture, interface IO-Link, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Module d'affichage intégré, Plage de température élargie, Sortie de position et de vitesse, Mesure de l'accélération sur 3 axes, Sortie du numéro d'identification pour les tampons IDfa |
|
|
|
|
Tête de lecture, interface IO-Link, Interface IO Link pour les données de service et de processus, Releveur de coordonnées absolu, sans contact, Identification automatique de l'encrassement, Sortie de position et de vitesse, Mesure de l'accélération sur 3 axes, Sortie du numéro d'identification pour les tampons IDfa |
|
Accessoires |
|
|
|
Dispositif de serrage pour rail de codage en acier inoxydablefa |
|
|
|
|
Angle de fixation pour profilé C, droit, Angle de fixation pour rail code, droit, Pour montage dans rail profilé C 30 mm x 32 mm, Thermopoudréfa |
|
|
|
|
Angle de fixation pour vissage, courbe, Angle de fixation pour rail code, courbe, Livraison avec vis de fixation M6fa |
|
|
|
|
Angle de fixation pour profilé C, courbe, Angle de fixation pour rail code, courbe, Pour montage dans rail profilé C 30 mm x 32 mmfa |
|
|
|
|
Angle de fixation pour vissage, droit, Angle de fixation pour rail code, droit, Livraison avec vis de fixation M6fa |
|
|
|
|
Extension du rail codé WCS3fa |
|
|
|
|
Outil de montage pour système de profilés alu WCS3 , Outil de montage por la fixation rapide et sûre du rail codé dans le rail profilé aluminiumfa |
|
|
|
|
Eclisses de raccordement, Connexion pour rails profilés en aluminium WCS3-PS1fa |
|
|
|
|
Support WCS3 pour vissage, Porte-rail pour rails profilés en aluminium WCS3-PS1, Livraison avec vis de fixation M6, Résistance aux UVfa |
|
|
|
|
Support WCS3 pour profilé C, Encliquetage simple des rails de profilés, Résistance aux UVfa |
|
|
|
|
Rail de profilé WCS3, Montage rapide, Support pour rails de codage en acier inoxydable et en laminé, Grand écart d'appui, Toutes les positions de montage possiblesfa |
|
|
|
|
Angle de fixation pour profilé C, droit, Angle de fixation pour rail code, droit, Pour montage dans rail profilé C 30 mm x 32 mmfa |
|
|
|
|
Rail de profilé WCS2, Montage rapide, Support pour rails de codage en acier inoxydable et en laminé, Grand écart d'appui, Toutes les positions de montage possibles, Nécessaire lors de l'utilisation de chariots de guidage fa |
|
|
|
|
Chariot de guidage WCS3 pour tête de lecture WCS3B avec coffret de protection, utilisation en extérieur, Garantit une position optimale entre la tête de lecture et le rail de code, Rouleaux en plastiquefa |
|
|
|
|
Support de rail avec connexion vissée, Encliquetage simple des rails de profilésfa |
|
|
|
|
Raccord, aluminium, Connexion simple des segments de rails de profilésfa |
|
|
|
|
Equerre de blockage WCS2, Positionnement simple de points fixesfa |
|
|
|
|
Outil de montage pour une fixation sûre et rapide du rail codé de 55 mm dans le profil en aluminium, Transformable sur rail codé de 70 mmfa |
|
Spécifications |
|
|
|
Rail de code, inox, Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire, Haute résistance mécanique, Convient pour les applications avec grandes variations de températurefa |
|