Système d'équerre WCS WCS-MB2-B-UNI

WCS-MB2-B-UNI
  • Angle de fixation pour rail code, courbe
  • Pour un montage sur des rails profilés UNISTRUTTM

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  WCS-MB2-B-UNI

Description produit
Équerre de fixation pour profil UNISTRUTTM, courbée
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Epaisseur du matériau2 mm
MatérialTôle d'acier galvanisée
Masse85 g (sans vis de fixation)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS-MB2-B-UNI

Product Documentation: WCS-MB2-B-UNI

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual WCS ElectricalENGPDF11790 KB
Manual WCS MechanicalENGPDF12338 KB