Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système à une tête |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 50 ... 1000 mm | |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 205 kHz | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED verte | Power on | |
LED jaune | état de commutation | |
LED rouge | défaut, objet incertain | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS | |
Consommation à vide | ≤ 20 mA | |
Entrée | ||
Type d'entrée | 1 entrée Teach-In Distance d'isolement : -UB ... +1 V, Objet : +6 V ... +UB Impédance d'entrée : > 4,7 kΩ entrée d'impulsion: ≥ 1 s |
|
Sortie | ||
Type de sortie | à fermeture PNP | |
Courant assigné d'emploi | 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
|
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Temps d'action | < 5 ms | |
Fréquence de commutation | ≤ 100 Hz | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
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
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches | |
Degré de protection | IP67 | |
Matérial | ||
Boîtier | laiton nickelé | |
Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT | |
Masse | 25 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 40 mm | |
Diamètre | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0.1 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 5.1 | 27272801 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 195 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 31 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|