Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système à une tête |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 35 ... 300 mm | |
Domaine de réglage | 50 ... 300 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 35 mm | |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 390 kHz | |
Retard à l'appel | env. 50 ms | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED verte | Power on | |
LED jaune | état de commutation clignotante : apprentissage (objet détecté) |
|
LED rouge | rouge en permanence : défaut clignotant rouge : fonction apprentissage objet non détecté |
|
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS | |
Consommation à vide | ≤ 20 mA | |
Entrée | ||
Type d'entrée | 1 entrée autodidactique domaine de la portée 1: -UB ... +1 V, domaine de la portée 2: +6 V ... +UB impédance d'entrée : > 4,7 kΩ impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s |
|
Sortie | ||
Type de sortie | 1 sortie E5, à fermeture/à ouverture PNP, paramétrable | |
Courant assigné d'emploi | 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
|
Réglage d'origine | Normalement fermé (NC) point de commutation A1 : 150 mm | |
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Reproductibilité | ≤ 1 % | |
Fréquence de commutation | ≤ 13 Hz | |
Course différentielle | 1 % de la portée réglée | |
Influence de la température | ± 1,5 % de la valeur fin d'échelle | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN CEI 60947-5-2:2020 CEI 60947-5-2:2019 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches | |
Degré de protection | IP67 | |
Matérial | ||
Boîtier | laiton nickelé | |
Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT | |
Masse | 25 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 40 mm | |
Diamètre | 18 mm | |
Réglage d'usine | ||
Sortie | point de commutation A1 : 150 mm Normalement fermé (NC) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4 | ALL | 284 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5269A | ALL | 71 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5572 | ALL | 64 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|