Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système à une tête |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 30 ... 300 mm | |
Domaine de réglage | 50 ... 300 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 30 mm | |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 390 kHz | |
Retard à l'appel | env. 30 ms | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED jaune | jaune en permanence : objet dans la fenêtre clignotante jaune : fonction apprentissage objet détecté |
|
LED rouge | rouge en permanence : défaut clignotant rouge : fonction apprentissage objet non détecté |
|
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 15 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS | |
Consommation à vide | ≤ 20 mA | |
Entrée | ||
Type d'entrée | 1 entrée autodidactique limite inférieure A1 : -UB ... +1 V, limite supérieure A2 : +4 V ... +UB impédance d'entrée: > 4,7 kΩ, impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s |
|
Sortie | ||
Type de sortie | 1 sortie analogique 0 ... 10 V | |
Réglage d'origine | limite A1 : 50 mm limite A2 : 300 mm | |
Résolution | 0,4 mm pour le domaine de détection max. | |
Ecart à la courbe caractéristique | ± 1 % de la valeur fin d'échelle | |
Reproductibilité | ± 0,5 % de la valeur fin d'échelle | |
Impédance de charge | > 1 kOhm | |
Influence de la température | ± 1,5 % de la valeur fin d'échelle | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches | |
Degré de protection | IP67 | |
Matérial | ||
Boîtier | laiton nickelé | |
Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT | |
Masse | 25 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 40 mm | |
Diamètre | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 111 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 31 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|