Détecteur ultrasonique UB2000-30GM-H3

UB2000-30GM-H3
  • Traitement séparé
  • Mode détection directe

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UB2000-30GM-H3

Description produit
Système à une tête
Caractéristiques générales
Domaine de détection200 ... 2000 mm
Zone aveugle0 ... 200 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 175 kHz
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à vide≤ 30 mA
Entrée
Type d'entrée1 entrée impulsions pour impulsions émises, commandée par collecteur ouvert NPN
< 1 V : émetteur activé, > 4 V : émetteur désactivé
Durée de l'impulsion20 ... 200 µs
Durée entre deux impulsions≥ 50 x Durée de l'impulsion
Sortie
Type de sortie1 sortie à front raide pour temps de propagation de l'écho, signal 1 actif, protégée contre les courts-circuits
Niveau du signalniveau signal 1 : ≥ UB - 3 V ; ≤ 10 mA
Niveau signal 0 : ≤ 1 V; ≤ 0,1 mA
Influence de la températuredu temps de propagation de l'écho : 0,17 % /K
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
Raccordement2 m câble PVC 0,75 mm2
Matérial
Boîtierlaiton, nickelé, éléments en matière plastique PBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse300 g
Dimensions
Longueur93 mm
Diamètre30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UB2000-30GM-H3

Product Documentation: UB2000-30GM-H3

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF163 KB

Design / Simulation: UB2000-30GM-H3

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP28 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: UB2000-30GM-H3

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Produits associés : UB2000-30GM-H3

Accessoires

bride de fixation, 30 mmfa

Support de montage universel pour les détecteurs cylindriques de diamètre 5 ... 30 mmfa
Bride de montage en plastique, 30 mmfa
Réflecteur passif ultrasonique, Possibilités universelles de montage, Réflexion des ultrasons de 90° pour des conditions de montage difficiles, Effet de concentration des ultrasonsfa
Réflecteur passif ultrasonique, Montage par serrage, Réflexion des ultrasons de 90° pour des conditions de montage difficiles, Position de montage universellefa
Écrous en plastique avec bague de centrage pour le montage sans vibration de capteurs cylindriques, Pour un montage isoléfa
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.