Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système à une tête |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 60 ... 300 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 60 mm | |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 380 kHz | |
Retard à l'appel | ≤ 35 ms | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED jaune | état de commutation sortie 1, fonction apprentissage sortie 1 état de commutation sortie 2, fonction apprentissage sortie 2 |
|
LED rouge/verte | verte en permanence : Power on clignotante verte : fonction apprentissage objet détecté rouge en permanence : dispositif retiré clignotante rouge : défaut, fonction apprentissage objet non détecté |
|
Dispositif mesurant la température/TEACH-IN | compensation en température , apprentissage des points de commutation , inversion de la fonction de sortie | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V DC , ondulation 10 %SS | |
Puissance absorbée | ≤ 600 mW | |
Sortie | ||
Type de sortie | 2 sorties PNP, à fermeture/à ouverture | |
Courant assigné d'emploi | 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
|
Chute de tension | ≤ 3 V DC | |
Reproductibilité | ≤ 1 % | |
Fréquence de commutation | ≥ 15 Hz | |
Course différentielle | ≤ 3,2 % de la portée réglée | |
Influence de la température | < 2 % de la valeur fin d'échelle (≤ 0,2 % /K sans compensation en température) | |
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Connecteur M12 x 1 , 4 broches | |
Degré de protection | IP65 | |
Matérial | ||
Boîtier | acier inox | |
Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT | |
Masse | 140 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 300 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 43 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|