Non disponible à la vente

Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur ultrasonique UC300-30GM-IU-V1

UC300-30GM-IU-V1
  • Zone aveugle très réduite - seulement 15 mm
  • Sortie analogique courant et tension
  • Convertisseur D/A 12 bits
  • Apprentissage des limites de traitement possible
  • Compensation en température
  • Boîtier compact
  • Raccordement à connecteur

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UC300-30GM-IU-V1

Description produit
Système à une tête
Caractéristiques générales
Domaine de détection15 ... 300 mm
Zone aveugle0 ... 15 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 380 kHz
Retard à l'appel≤ 35 ms
Eléments de visualisation/réglage
LED jauneclignotante jaune : objet dans la fenêtre
clignotante jaune : fonction apprentissage limites de la fenêtre, front
LED rouge/verteverte en permanence : Power on
clignotante verte : fonction apprentissage objet détecté
rouge en permanence : dispositif retiré
clignotante rouge : défaut, fonction apprentissage objet non détecté
Dispositif mesurant la température/TEACH-INcompensation en température , apprentissage de la fenêtre de mesure , inversion de la fonction de sortie
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Puissance absorbée≤ 800 mW
Sortie
Type de sortie1 sortie courant 4 ... 20 mA
1 sortie tension 0 ... 10 V
Résolution0,172 mm
Ecart à la courbe
caractéristique
≤ 0,2 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Impédance de chargesortie courant : ≤ 500 Ohm
sortie tension : ≥ 1000 Ohm
Influence de la température< 2 % de la valeur fin d'échelle (≤ 0,2 % /K sans compensation en température)
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Degré de protectionIP65
Matérial
Boîtieracier inox
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT
Masse175 g
Dimensions
Longueur114 mm
Diamètre30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC300-30GM-IU-V1

Product Documentation: UC300-30GM-IU-V1

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF251 KB

Design / Simulation: UC300-30GM-IU-V1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP43 KB

Produits associés : UC300-30GM-IU-V1

Accessoires

bride de fixation, 30 mmfa

Support de montage universel pour les détecteurs cylindriques de diamètre 5 ... 30 mmfa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa
Bride de montage en plastique, 30 mmfa
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)fa
Réflecteur passif ultrasonique, Possibilités universelles de montage, Réflexion des ultrasons de 90° pour des conditions de montage difficiles, Effet de concentration des ultrasonsfa
Réflecteur passif ultrasonique, Montage par serrage, Réflexion des ultrasons de 90° pour des conditions de montage difficiles, Position de montage universellefa
Écrous en plastique avec bague de centrage pour le montage sans vibration de capteurs cylindriques, Pour un montage isoléfa
fa
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.