Caractéristiques générales |
Domaine de détection | 30 ... 300 mm |
Domaine de réglage | 50 ... 300 mm |
Zone aveugle | 0 ... 30 mm |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm |
Fréquence du transducteur | env. 380 kHz |
Retard à l'appel | 21 ms min.réglage d'origine 63 ms |
Eléments de visualisation/réglage |
LED verte | en permanence : alimentation (sous tension) clignotante : mode "stand-by" ou apprentissage "objet détecté" |
LED jaune 1 | en permanence : état de commutation de la sortie 1 clignotante : |
LED jaune 2 | en permanence : état de commutation de la sortie 2 clignotante : apprentissage |
LED rouge | en permanence : dispositif (sonde de température) non en place clignotante : défaut ou apprentissage "objet non détecté" |
Dispositif mesurant la température/TEACH-IN | compensation en température , apprentissage des points de commutation , inversion de la fonction de sortie |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS |
Consommation à vide | ≤ 50 mA |
Interface |
Type d'interface | RS 232, 9600 bit/s , sans parité, 8 bits de donnée, 1 bit d'arrêt |
Entrée/Sortie |
Synchronisation | bidirectionnelle niveau signal 0 : -UB...+1 V niveau signal 1 : +4 V...+UB impédance d'entrée : > 12 kOhm impulsion de synchronisation : ≥ 100 µs, durée entre deux impulsions de synchronisation : ≥ 2 ms |
Fréquence de synchronisation | |
| Fonctionnement en mode commun | max. 95 Hz |
| Fonctionnement multiplexage | ≤ 95 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 5
|
Sortie |
Type de sortie | 2 sorties, à fermeture/à ouverture NPN, paramétrables |
Courant assigné d'emploi | 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
Chute de tension | ≤ 2,5 V |
Reproductibilité | ≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle |
Fréquence de commutation | ≤ 7 Hz |
Course différentielle | 1 % du domaine de la portée ajusté (réglage d'origine), programmable |
Influence de la température | ≤ 2 % de la valeur fin d'échelle (avec compensation en température) ≤ 0,2 %/K (sans compensation en température) |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Agréments et certificats |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches |
Degré de protection | tête de détection : IP67 connecteur tête de détection/unité de traitement : IP52 |
Matérial | |
| Boîtier | Acier inoxydable 1.4305 / AISI 303 Eléments en matière plastique PBT |
| Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane |
Masse | 210 g |
Dimensions | |
| Longueur | 25 mm |
| Diamètre | 18 mm |