Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur ultrasonique UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

UC800-F77S-IU-IO-V31-P001
  • Interface IO Link pour paramétrage
  • Paramétrable via le module DTM pour PACTWARE
  • sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
  • Possibilités de synchronisation
  • Compensation en température
  • Sortie analogique
  • Configuration spécifique au client

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

Description produit
Système à une tête
Caractéristiques générales
Domaine de détection100 ... 800 mm
Domaine de réglage100 ... 800 mm
Zone aveugle0 ... 100 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 255 kHz
Retard à l'appelminimum : 13 ms
réglage d'origine : 49 ms
Temps de cycle du détecteur≥ 13 ms (réglage en usine) ;
programmable à 60 s
Mémoire
Mémoire non volatileEEPROM
Cycles d'écriture300000
Eléments de visualisation/réglage
LED vertes'allume : Mise sous tension
clignotante : Mode veille ou communication IO-Link
LED jaunes'allume : objet dans la plage d'évaluation
clignotante : programmation des limites, objet détecté
LED rouges' allume : défaut
clignotante : programmation des limites, objet non détecté
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi18 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à vide≤ 50 mA
Puissance absorbée≤ 500 mW
Retard à la disponibilité≤ 300 ms
Interface
Type d'interfaceIO-Link (disponible après activation via le bouton de programmation jusqu'à la prochaine réinitialisation)
Entrée/Sortie
Type d'entrée/sortie1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel
Niveau signal 00 ... 1 V
Signal 12,5 V ... UB
Impédance d'entrée> 22 kΩ
Courant de sortiesource de courant < 2,5 mA
Durée de l'impulsion≥ 1 ms avec contrôle externe, faible actif
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode commun≤ 82 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 82 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 10
Sortie
Type de sortie1 analog output 0 (4) ... 20 mA ou
1 sortie analogique 0 ... 10 V
Résolutionsortie de courant : plage d'évaluation [mm]/3 200 mais ≥ 0,35 mm
sortie de tension : plage d'évaluation [mm]/4 000 mais ≥ 0,35 mm
Ecart à la courbe
caractéristique
≤ ± 1 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité≤ ± 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Impédance de chargesortie courant : ≤ 500 Ohm
sortie tension : ≥ 1000 Ohm
Influence de la température≤ ± 0,75 % de la valeur de fin (avec compensation de température) à partir de 10 minutes après activation du détecteur ; 0,17 %/K (sans compensation en température)
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambianteSortie courant -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
sortie tension -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
En cas de fixation avec un écrou M18, la plage de température de chaque élément débute à 0 °C (32 °F).
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M8 x 1 , 4 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
position d'intégrationquelconque
Masse13 g
Couple de serrage des vis de fixationavec écrous M3 max. 0,2 Nm
avec écrous M18 max. 1 Nm
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur21 mm
Longueur23 mm
Réglage d'usine
Sortielimite proche : 100 mm
limite éloignée : 800 mm
Mode de sortie : Front montant
type de sortie : 4 à 20 mA
Angle de faisceaularge

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

Product Documentation: UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Commissioning instruction for UC*-F77*-IU* / Inbetriebnahmeanleitung für UC*-F77*-IU*ALLPDF440 KB
Manuels
Manual UC***-F77 Series Parameterization of Ultrasonic Sensors with IO-Link InterfaceENGPDF4224 KB

Design / Simulation: UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1739 KB
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

Logiciel: UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB
Pepperl+Fuchs PACTware Connection Wizard (Add-In for parameterization software PACTware) / Pepperl+Fuchs PACTware Connection Wizard (Add-In für Parametriersoftware PACTware)1.0.0.3ZIP295 KB

Produits associés : UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa

Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sortiesfa

Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sortiesfa
Cordon fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa
Support de montage pour les capteurs de la série ML7 et ML8, Angle de fixationfa
Support de montage pour les capteurs de la série ML7 et ML8, Angle de fixationfa
Module Ethernet IO-Link avec 8 entrées/sortiesfa
Module Ethernet IO-Link avec 8 entrées/sortiesfa
Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties, rail DIN, connecteurs enfichablesfa
Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties, rail DIN, borne à visfa
Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties, rail DIN, bornes enfichablesfa
Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties, rail DIN, borne à visfa
IO-Link maître, alimentation via port USB ou alimentation indépendante, voyants LED, fiche M12 pour connexion des cellulesfa
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.