Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système à une tête |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 80 ... 2000 mm | |
Domaine de réglage | 120 ... 2000 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 80 mm | |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 175 kHz | |
Retard à l'appel | 65 ms min. réglage d'origine 195 ms |
|
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED verte | en permanence : alimentation (sous tension) clignotante : mode "stand-by" ou apprentissage "objet détecté" |
|
LED jaune 1 | en permanence : état de commutation de la sortie 1 clignotante : |
|
LED jaune 2 | en permanence : état de commutation de la sortie 2 clignotante : apprentissage |
|
LED rouge | en permanence : dispositif (sonde de température) non en place clignotante : défaut ou apprentissage "objet non détecté" |
|
Dispositif mesurant la température/TEACH-IN | compensation en température , apprentissage des points de commutation , inversion de la fonction de sortie | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS | |
Consommation à vide | ≤ 50 mA | |
Interface | ||
Type d'interface | RS 232, 9600 bit/s , sans parité, 8 bits de donnée, 1 bit d'arrêt | |
Entrée/Sortie | ||
Synchronisation | bidirectionnelle niveau signal 0 : -UB...+1 V niveau signal 1 : +4 V...+UB impédance d'entrée : > 12 kOhm impulsion de synchronisation : ≥ 100 µs, durée entre deux impulsions de synchronisation : ≥ 2 ms |
|
Fréquence de synchronisation | ||
Fonctionnement en mode commun | max. 30 Hz | |
Fonctionnement multiplexage | ≤ 30 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 5 |
|
Sortie | ||
Type de sortie | 2 sorties, à fermeture/à ouverture NPN, paramétrables | |
Courant assigné d'emploi | 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
|
Chute de tension | ≤ 2,5 V | |
Reproductibilité | ≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle | |
Fréquence de commutation | ≤ 2,5 Hz | |
Course différentielle | 1 % du domaine de la portée ajusté (réglage d'origine), programmable | |
Influence de la température | ≤ 2 % de la valeur fin d'échelle (avec compensation en température) ≤ 0,2 %/K (sans compensation en température) |
|
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches | |
Degré de protection | IP65 | |
Matérial | ||
Boîtier | Acier inoxydable 1.4305 / AISI 303 Eléments en matière plastique PBT |
|
Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane | |
Masse | 180 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 94 mm | |
Diamètre | 30 mm | |
Réglage d'usine | ||
Sortie 1 | Point de commutation : 200 mm Fonction de sortie : Fonction de point de commutation Comportement de sortie : à fermeture |
|
Sortie 2 | Point de commutation : 2000 mm Fonction de sortie : Fonction de point de commutation Comportement de sortie : à fermeture |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 705 KB | |
Manuels | |||
Manual ULTRA2001 | ENG | 1494 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 47 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|