Détecteur ultrasoniques en mode détection directe UB400-F77-E2-2M-Y70182612

UB400-F77-E2-2M-Y70182612
  • Boîtier miniature
  • Entrée d'apprentissage
  • Degré de protection IP67
  • Visualisation de l'état de commutation, LED jaune

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UB400-F77-E2-2M-Y70182612

Description produit
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe
Caractéristiques générales
Domaine de détection25 ... 400 mm
Domaine de réglage40 ... 400 mm
Zone aveugle0 ... 25 mm
Cible normalisée20 mm x 20 mm
Fréquence du transducteurenv. 300 kHz
Retard à l'appel≤ 75 ms
Valeurs limites
Longueur de câble autoriséemax. 300 m
Eléments de visualisation/réglage
LED jauneétat de commutation et clignotant : TEACH-IN
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi24 V CC
Tension d'emploi20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %
Consommation à vide≤ 20 mA
Retard à la disponibilité≤ 150 ms
Entrée
Type d'entrée1 entrée de programmation
Niveauniveau bas : 0 ... 0,7 V (Apprentissage actif)
niveau haut : UB ou entrée ouverte (Apprentissage inactif)
Impédance d'entrée16 kΩ
Durée de l'impulsion≥ 3 s
Sortie
Type de sortie1 sortie, à fermeture PNP
Courant assigné d'emploi200 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tension≤ 2 V
Reproductibilité± 1 mm
Fréquence de commutation  5 Hz
Course différentielletyp. 4 mm
Courant résiduel≤ 0,01 mA
Influence de la température0,17 %/K
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Résistance aux chocs30 g , 11 ms Durée
Tenue admissible aux vibrations10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PUR , 2 m
Section des fils4 x 0,19 mm2
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
position d'intégrationquelconque
Masse51 g
Couple de serrage des vis de fixationmax. 0,2 Nm
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur12 mm
Longueur23 mm
Réglage d'usine
SortiePoint de commutation : 400 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB400-F77-E2-2M-Y70182612

Product Documentation: UB400-F77-E2-2M-Y70182612

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Commissioning instruction for ultrasonic sensor series UB-F77 with switching output / Inbetriebnahmeanleitung für Ultraschallsensor-Serie UB-F77 mit SchaltausgangALLPDF258 KB

Design / Simulation: UB400-F77-E2-2M-Y70182612

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP68 KB

Agréments: UB400-F77-E2-2M-Y70182612

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140030-0 / UL-CA-2133555-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-7787ALLPDF35 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F)DOC-7788ALLPDF33 KB

Produits associés : UB400-F77-E2-2M-Y70182612

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M8 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa
Support de montage pour les capteurs de la série ML7 et ML8, Angle de fixationfa
support de montage, Nombreuses options de fixation, Équerre de fixation avec miroir de déviation pour le montage fixe, particulièrement convenable pour les circuits d'alimentationfa
Appareil de programmation pour les détecteurs ultrasoniques avec deux connecteurs M8 à 4 broches, Appareil de programmation pour les détecteurs ultrasoniques de la série UB*-F77*, Intégration simple et temporaire dans la ligne d'alimentation du détecteur à l'aide du connecteur M8fa
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.